#
#Num Features
#
F 1

#
#Units
#
U INCH

#
#Layer features
#
S P 0
OB 3.2852 2.593 I
OS 3.3052 2.573
OS 3.3052 2.224
OC 3.3452 2.1845 3.33391004 2.21307028 N
OS 3.4232 2.1845
OS 3.4232 -0.1725
OS 3.3452 -0.1725
OC 3.3052 -0.212 3.33390974 -0.20106998 N
OS 3.3052 -0.561
OS 3.2852 -0.581
OS 0.5292 -0.581
OS 0.5092 -0.561
OS 0.5092 -0.282
OC 0.4312 -0.282 0.4702 -0.282 N
OS 0.4312 -0.561
OS 0.4112 -0.581
OS 0.0182 -0.581
OS -0.0018 -0.561
OS -0.0018 -0.212
OC -0.0418 -0.1725 -0.03051004 -0.20107028 N
OS -0.1198 -0.1725
OS -0.1198 2.1845
OS -0.0418 2.1845
OC -0.0018 2.224 -0.03050974 2.21306998 N
OS -0.0018 2.573
OS 0.0182 2.593
OS 2.7742 2.593
OS 2.7942 2.573
OS 2.7942 2.294
OC 2.8722 2.294 2.8332 2.294 N
OS 2.8722 2.573
OS 2.8922 2.593
OS 3.2852 2.593
OE
SE