UNITS=MM
THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=200
    DRILL_SIZE=200
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=50.8
    MAX_TOL=50.8
    BIT=
    FINISH_SIZE=584.2000000000001
    DRILL_SIZE=584.2000000000001
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=50.8
    MAX_TOL=50.8
    BIT=
    FINISH_SIZE=711.2000000000001
    DRILL_SIZE=711.2000000000001
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=50.8
    MAX_TOL=50.8
    BIT=
    FINISH_SIZE=812.8
    DRILL_SIZE=812.8
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=50.8
    MAX_TOL=50.8
    BIT=
    FINISH_SIZE=812.8
    DRILL_SIZE=812.8
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=76.2
    MAX_TOL=76.2
    BIT=
    FINISH_SIZE=990.6
    DRILL_SIZE=990.6
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=76.2
    MAX_TOL=76.2
    BIT=
    FINISH_SIZE=1016
    DRILL_SIZE=1016
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=76.2
    MAX_TOL=76.2
    BIT=
    FINISH_SIZE=1092.2
    DRILL_SIZE=1092.2
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=50.8
    MAX_TOL=50.8
    BIT=
    FINISH_SIZE=2540
    DRILL_SIZE=2540
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=76.2
    MAX_TOL=76.2
    BIT=
    FINISH_SIZE=3505.2
    DRILL_SIZE=3505.2
}