! Filename: 220bfg425.001 ! BFG425W Field C1 ! V1=8.621E-001V,V2=2.000E+000V, I1=2.817E-004A, I2=2.003E-002A # GHz S MA R 50 ! S11 S21 S12 S22 !Freq(GHz) Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang 0.040 0.403 -7.736 35.568 173.654 0.002 74.185 0.936 -3.120 0.100 0.409 -19.639 34.633 165.514 0.005 83.845 0.927 -9.088 0.200 0.387 -38.134 32.477 152.301 0.009 76.166 0.881 -18.043 0.300 0.363 -54.642 29.674 141.093 0.013 71.451 0.818 -25.405 0.400 0.336 -69.761 26.761 131.283 0.016 67.914 0.753 -31.200 0.500 0.313 -83.377 24.037 122.701 0.018 64.704 0.693 -35.665 0.600 0.295 -95.014 21.592 115.737 0.021 62.886 0.642 -39.170 0.700 0.281 -105.184 19.488 109.776 0.023 61.391 0.597 -41.979 0.800 0.268 -114.814 17.689 104.357 0.025 60.524 0.559 -44.274 0.900 0.258 -123.023 16.150 99.618 0.028 59.718 0.528 -46.323 1.000 0.251 -130.695 14.821 95.310 0.030 58.969 0.501 -48.134 1.100 0.245 -137.670 13.675 91.384 0.032 58.226 0.478 -49.806 1.200 0.242 -143.995 12.682 87.709 0.034 57.666 0.457 -51.433 1.300 0.239 -149.997 11.803 84.299 0.036 56.955 0.438 -52.931 1.400 0.238 -155.416 11.042 81.102 0.039 56.254 0.422 -54.374 1.500 0.238 -160.882 10.366 78.040 0.041 55.532 0.408 -55.782 1.600 0.237 -165.923 9.759 75.100 0.043 54.740 0.394 -57.257 1.700 0.238 -170.633 9.212 72.300 0.045 53.934 0.382 -58.723 1.800 0.239 -175.160 8.728 69.566 0.048 53.059 0.371 -60.210 1.900 0.241 -179.351 8.287 66.930 0.050 52.126 0.360 -61.813 2.000 0.243 176.675 7.886 64.355 0.053 51.132 0.349 -63.430 2.200 0.248 168.976 7.187 59.387 0.057 49.065 0.329 -66.675 2.400 0.255 161.609 6.598 54.579 0.062 46.895 0.310 -70.020 2.600 0.264 155.015 6.088 49.870 0.067 44.538 0.292 -73.581 2.800 0.272 148.630 5.650 45.355 0.072 42.057 0.274 -77.191 3.000 0.283 142.654 5.268 40.883 0.077 39.521 0.256 -81.062 3.500 0.313 128.944 4.492 30.061 0.089 32.658 0.211 -91.681 4.000 0.346 116.336 3.894 19.460 0.101 25.349 0.164 -104.546 4.500 0.382 105.338 3.425 9.180 0.113 17.695 0.120 -122.351 5.000 0.425 94.486 3.030 -1.415 0.123 9.160 0.077 -155.896 5.500 0.457 83.885 2.675 -11.046 0.130 1.946 0.057 153.598 6.000 0.501 74.252 2.389 -21.402 0.137 -6.950 0.094 103.851 6.500 0.510 67.648 2.193 -28.438 0.151 -10.479 0.111 95.011 7.000 0.546 60.555 2.023 -37.682 0.164 -18.231 0.163 84.143 7.500 0.606 51.518 1.819 -49.163 0.166 -29.997 0.244 67.050 8.000 0.640 44.151 1.664 -58.478 0.172 -37.929 0.299 57.835 8.500 0.679 36.409 1.505 -68.408 0.175 -47.309 0.360 47.832 9.000 0.706 28.470 1.345 -77.300 0.172 -55.530 0.411 37.787 9.500 0.733 21.329 1.219 -85.843 0.172 -63.828 0.448 29.558 10.000 0.762 14.598 1.112 -95.636 0.173 -73.135 0.504 22.974 10.500 0.783 7.712 1.002 -105.039 0.171 -82.170 0.553 15.273 11.000 0.799 0.596 0.888 -113.866 0.164 -91.687 0.593 6.687 11.500 0.813 -6.477 0.794 -123.072 0.158 -101.394 0.630 -0.285 12.000 0.819 -13.617 0.693 -132.039 0.148 -111.592 0.667 -8.354 !BFG425W_noise.xls !Philips part #:BFG425W ! Bias condition: Vce=2V,Ic=20mA # MHz dB Ratio deg ohm ! Freq. Fmin Gmag Gangle Rn 900 1.9 0.19 -165.5 0.18 2000 2.2 0.17 -155.5 0.20