! Filename: 230bfg425.001 ! BFG425W Field C1 ! V1=8.711E-001V,V2=2.000E+000V, I1=4.441E-004A, I2=3.004E-002A # GHz S MA R 50 ! S11 S21 S12 S22 !Freq(GHz) Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang 0.040 0.261 -10.618 39.774 173.102 0.002 85.629 0.897 -3.036 0.100 0.262 -28.160 38.927 163.697 0.005 82.699 0.889 -10.036 0.200 0.253 -53.202 35.867 148.883 0.008 75.432 0.832 -19.933 0.300 0.246 -73.864 31.746 136.821 0.012 71.846 0.759 -27.603 0.400 0.243 -92.447 27.911 126.799 0.014 68.856 0.688 -33.117 0.500 0.239 -107.758 24.564 118.291 0.017 66.328 0.628 -37.146 0.600 0.237 -119.793 21.756 111.526 0.019 65.160 0.578 -40.227 0.700 0.237 -129.614 19.436 105.824 0.022 64.297 0.536 -42.550 0.800 0.237 -138.744 17.491 100.653 0.024 63.651 0.503 -44.477 0.900 0.237 -146.125 15.867 96.143 0.026 63.044 0.475 -46.252 1.000 0.238 -152.830 14.485 92.072 0.029 62.334 0.451 -47.770 1.100 0.239 -158.803 13.314 88.335 0.031 61.629 0.431 -49.311 1.200 0.241 -164.038 12.307 84.844 0.033 60.925 0.413 -50.788 1.300 0.243 -169.026 11.428 81.580 0.036 60.243 0.397 -52.158 1.400 0.245 -173.505 10.666 78.515 0.038 59.473 0.383 -53.584 1.500 0.248 -177.931 9.992 75.574 0.041 58.607 0.370 -54.916 1.600 0.252 177.924 9.396 72.723 0.043 57.693 0.358 -56.366 1.700 0.254 174.093 8.859 70.015 0.046 56.739 0.348 -57.861 1.800 0.258 170.528 8.382 67.369 0.048 55.736 0.337 -59.291 1.900 0.260 167.058 7.953 64.798 0.051 54.690 0.328 -60.922 2.000 0.264 163.714 7.561 62.312 0.053 53.533 0.318 -62.569 2.200 0.272 157.348 6.881 57.468 0.058 51.199 0.300 -65.880 2.400 0.281 151.225 6.306 52.783 0.063 48.823 0.283 -69.262 2.600 0.291 145.676 5.814 48.132 0.068 46.206 0.265 -72.888 2.800 0.301 140.167 5.391 43.692 0.073 43.590 0.248 -76.606 3.000 0.312 134.983 5.023 39.316 0.078 40.862 0.231 -80.544 3.500 0.342 122.768 4.276 28.625 0.091 33.624 0.187 -91.438 4.000 0.375 111.464 3.704 18.137 0.103 26.079 0.142 -104.999 4.500 0.410 101.284 3.255 7.931 0.115 18.189 0.099 -125.080 5.000 0.452 91.030 2.876 -2.562 0.125 9.558 0.062 -167.274 5.500 0.483 80.975 2.538 -12.108 0.132 2.254 0.057 134.261 6.000 0.524 71.733 2.266 -22.362 0.139 -6.677 0.104 95.157 6.500 0.534 65.226 2.079 -29.378 0.153 -10.525 0.122 87.669 7.000 0.568 58.208 1.917 -38.569 0.165 -18.360 0.174 79.033 7.500 0.624 49.496 1.724 -49.913 0.167 -29.940 0.255 64.126 8.000 0.657 42.337 1.576 -59.147 0.173 -37.900 0.308 55.487 8.500 0.694 34.731 1.426 -68.974 0.176 -47.246 0.369 46.034 9.000 0.720 26.989 1.276 -77.750 0.174 -55.397 0.418 36.426 9.500 0.744 19.979 1.157 -86.216 0.173 -63.611 0.455 28.448 10.000 0.772 13.357 1.056 -95.898 0.174 -72.827 0.510 22.030 10.500 0.791 6.600 0.953 -105.216 0.172 -81.826 0.558 14.509 11.000 0.808 -0.390 0.847 -113.933 0.165 -91.260 0.597 6.100 11.500 0.820 -7.314 0.758 -123.098 0.159 -100.824 0.634 -0.763 12.000 0.826 -14.287 0.662 -131.991 0.150 -110.856 0.670 -8.690 !BFG425W_noise.xls !Philips part #:BFG425W ! Bias condition: Vce=2V,Ic=30mA # MHz dB Ratio deg ohm ! Freq. Fmin Gmag Gangle Rn 900 2.3 0.29 -166.5 0.19 2000 2.8 0.27 -150.8 0.25