U*U*0&@ طH $,4<XD L T\`6dlt|Fx,Uallv16-33/12/..allv16-32/13/..allv16-36/13/..allv16-29/20/.>sCOLOR_62??oCOLOR_63@@wCOLOR_64AACOLOR_65BBCOLOR_66CCCOLOR_67DDCOLOR_68EECOLOR_79FFCOLOR_60GGCOLOR_71HHCOLOR_72IICOLOR_73JJuCOLOR_74KKCOLOR_75LLCOLOR_76MMCOLOR_77NNCOLOR_78OOCOLOR_79PPCOLOR_80QQCOLOR_81RRCOLOR_82SSCOLOR_83TTCOLOR_84UUCOLOR_85VVCOLOR_86WWCOLOR_87XXCOLOR_88YYCOLOR_89ZZCOLOR_90[[COLOR_91\\COLOR_92]]COLOR_93^^COLOR_94__COLOR_95``COLOR_96aaCOLOR_97bbxxCOLOR_98ccCOLOR_99ddCOLOR_100eeCOLOR_101ff\COLOR_102ggCOLOR_103hhCOLOR_104iiCOLOR_105jjCOLOR_106kkCOLOR_107llCOLOR_108mmyyCOLOR_109nndCOLOR_110ooCOLOR_111ppCOLOR_112qqCOLOR_113rrxxCOLOR_114ssCOLOR_115ttCOLOR_116uuCOLOR_117vv\COLOR_118wwCOLOR_119xxCOLOR_120yyCOLOR_121zzCOLOR_122{{COLOR_123||COLOR_124}}yyCOLOR_125~~dCOLOR_126COLOR_127COLOR_128COLOR_129xxCOLOR_130COLOR_131COLOR_132COLOR_133\COLOR_134COLOR_135COLOR_136COLOR_137COLOR_138COLOR_139COLOR_140yyCOLOR_141dCOLOR_142COLOR_143COLOR_144COLOR_145xxCOLOR_146COLOR_147COLOR_148COLOR_149\COLOR_150COLOR_151COLOR_152COLOR_153COLOR_154COLOR_155COLOR_156yyCOLOR_157dCOLOR_168COLOR_169COLOR_160COLOR_161xxCOLOR_162COLOR_163COLOR_164COLOR_165\COLOR_166COLOR_167COLOR_168COLOR_169COLOR_170COLOR_171COLOR_172yyCOLOR_173dCOLOR_174COLOR_175COLOR_176COLOR_177xxCOLOR_178COLOR_179COLOR_180COLOR_181\COLOR_182COLOR_183COLOR_184COLOR_185COLOR_186COLOR_187COLOR_188yyCOLOR_189dCOLOR_190COLOR_191COLOR_192whiteLtBlueyRosegreenPurpleyTealredyellowblue7AquaGraytOlive.OrangePinkBeigeNavyVioletvDeepPinkSilverRustLimeBrownMauveDarkMagentacyanrSalmonzPeachmagentaLightPinkblackwhite   "#!%&'()*+,-./0123456$89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~2!pCOPPER3.048000000000e-053.980000000000e+025.959000000000e+071.00000000000e+00CONDUCTOR0!FR-42.032000000000e-041.200000000000e+000.000000000000e+004.500000000000e+00DIELECTRIC0!COPPER3.048000000000e-053.980000000000e+025.959000000000e+071.00000000000e+00CONDUCTOR0!HAIR0.000000000000e+002.700000000000e-020.000000000000e+001.000000000000e+00SURFACE0!AIR0.000000000000e+002.700000000000e-020.000000000000e+001.000000000000e+00SURFACE0! <h!?B?B N ' d.1`6888;VIA8;\*TOPBOTTOM=2=LhAudit required6>2NO_TYPEDEFAULTshv_dbg_displayDEFAULTshv_dbg_displayshv_dbg_UPREVED_DEFAULT6`D>&1% >>.bNjJ7@_`O;8cD]vDt8cjJ||F\ȚȚt=z+J.*pԔ1 >7 >6  5terminator.logeclrpt.txteclrep.log1.0F6F`DxYX/      !{?#$%&'()*+,-.{?01234567{?9:;<{?{?{?{?{?{?{?{?EFGHIJKLMNOP{?{?{?{?{?{?^{?aaaaaaaaaaaaaaaaa,-       XY[\Z] abcdefghi  #               ij !klw"                                                                      6 xF      6x2=gg b0bbb08bb&bX ppppppp0 @p=1 p@=U*0 @2 1 2 U*) <00 0`1 `0A1) @%0 @%1 @%A2 8) 8  Dp0 p8D1 pDA3 ) 8c0 @c1 @cA4`x) x``0 x1 A5`) x@P0 P@1 P@A6) 0  1 A7@X) X@@0 X1 A8@) X00 0x1 x0A9) @0 @1 @A108P) P88>0 P>1 >A118) P](0 (X]1 X(]A12x) xx}0 }d 1 }A130xH) H00@0 H@1 @A140) H 0 hPd 1 h A15) 0 1 A16(@) @((x0 x@Pd 1 xA17() @00 0`1 `0B1) @%0 @%1 @%B2 8) 8  Dp0 p8D1 pDB3 ) 8c0 @c1 @cB4`x) x``0 x1 B5 ` )    x@P 0 P   @1 P @B6   )     0   1  B7@  X ) X @ @   0 X  1  B8 @  )   X 0 0 0  ` 1 ` 0 B9   )    @ 0   @1  @B10  8 ) 8    >p 0 p 8  >1 p >B11   )   8 ] 0   @ ]1 @  ]B12`  x ) x ` `  } 0 x  }1  }B13` ) x @P0 P@1 P@B14) 0  1 B15@X) X@@0 X1 B16@) X00 0`1 `0B17) 0 1 C1 8) 8  @%p0 p8@%1 p@%C2 ) 8D0 @D1 @DC3`x) x``c0 xc1 cC4`) xP0 P1 PC5) @0  @1 @C6@X) X@@0 X1 C7@) X00 0`1 `0C8) 0 1 C9 8) 8  @p0 p8@1 p@C10 ) 8>0 @>1 @>C11`x) x``]0 x]1 ]C12`) x}P0 P}1 P}C13) @0  @1 @C14@X) X@@0 X1 C15@) X00 0`1 `0C16) 0 1 C17 8) 8  @p0 p8@1 p@D1 ) 8@%@0 @@%@1 @@%@D2`x) x``D@0 xD@1 D@D3`) xc@P0 Pc@1 Pc@D4) @0  @1 @D5@X) X@@@@0 X@@1 @@D6@) X@00 0`@1 `0@D7) @0  @1 @D8 8 ) 8   @p 0 p 8  @1 p @D9   )   8 @@!0 ! @!@@1 @!!@@D10`! x!) x!`!`! >@!0 !x!!>@1 !!>@D11"`!") """x!]@P"0 P"""]@1 "P"]@D12""") """"}@"0 "" #}@1 #"}@D13@#"X#) X#@#@#"@@#0 #X##@@1 ##@@D14#@##) ###X#@0$0 0$#`$@1 `$0$@D15$#$) $$$#@$0 $$%@1 %$@D16 %$8%) 8% % %$@p%0 p%8%%@1 %p%@D17% %%) %%%8%}&0 &%@&}1 @&&}E1`&%x&) x&`&`&%@%}&0 &x&&@%}1 &&@%}E2'`&') '''x&D}P'0 P'''D}1 'P'D}E3''') ''''c}'0 '' (c}1 ('c}E4@('X() X(@(@('@}(0 (X((@}1 ((@}E14(@(() (((X(}0)0 0)(`)}1 `)0)}E15)()) )))(})0 ))*}1 *)}E16 *)8*) 8* * *)}p*0 p*8**}1 *p*}E17* **) ***8*]+0 +*@+]1 @++]F1`+*x+) x+`+`+*@%]+0 +x++@%]1 ++@%]F2,`+,) ,,,x+D]P,0 P,,,D]1 ,P,D]F3,,,) ,,,,c],0 ,, -c]1 -,c]F4@-,X-) X-@-@-,@]-0 -X--@]1 --@]F6-@--) ---X-]0.0 0.-`.]1 `.0.]F7.-.) ...-].0 ../]1 /.]F8 /.8/) 8/ / /.]p/0 p/8//]1 /p/]F9/ //) ///8/@]00 0/@0@]1 @00@]F10`0/x0) x0`0`0/>]00 0x00>]1 00>]F111`01) 111x0]]P10 P111]]1 1P1]]F12111) 1111@]10 11 2@]1 21@]F14@21X2) X2@2@21]20 2X22]1 22]F152@22) 222X2]030 032`3]1 `303]F16323) 3332]30 334]1 43]F17 4384) 84 4 43>p40 p4844>1 4p4>G14 44) 44484@%>50 54@5@%>1 @55@%>G2`54x5) x5`5`54D>50 5x55D>1 55D>G36`56) 666x5c>P60 P666c>1 6P6c>G4666) 6666@>60 66 7@>1 76@>G6@76X7) X7@7@76>70 7X77>1 77>G77@77) 777X7>080 087`8>1 `808>G8878) 8887>80 889>1 98>G9 9889) 89 9 98@>p90 p9899@>1 9p9@>G109 99) 99989>>:0 :9@:>>1 @::>>G11`:9x:) x:`:`:9]>:0 :x::]>1 ::]>G12;`:;) ;;;x:@>P;0 P;;;@>1 ;P;@>G14;;;) ;;;;>;0 ;; <>1 <;>G15@<;X<) X<@<@<;><0 <X<<>1 <<>G16<@<<) <<<X<>0=0 0=<`=>1 `=0=>G17=<=) ===<@=0 ==>@1 >=@H1 >=8>) 8> > >=@%@p>0 p>8>>@%@1 >p>@%@H2> >>) >>>8>D@?0 ?>@?D@1 @??D@H3`?>x?) x?`?`?>c@?0 ?x??c@1 ??c@H4@`?@) @@@x?@@P@0 P@@@@@1 @P@@@H6@@@) @@@@@@0 @@ A@1 A@@H7@A@XA) XA@A@A@@A0 AXAA@1 AA@H8A@AA) AAAXA@0B0 0BA`B@1 `B0B@H9BAB) BBBA@@B0 BBC@@1 CB@@H10 CB8C) 8C C CB>@pC0 pC8CC>@1 CpC>@H11C CC) CCC8C]@D0 DC@D]@1 @DD]@H12`DCxD) xD`D`DC@@D0 DxDD@@1 DD@@H14E`DE) EEExD@PE0 PEEE@1 EPE@H15EEE) EEEE@E0 EE F@1 FE@H16@FEXF) XF@F@FE@F0 FXFF@1 FF@H17F@FF) FFFXF0G0 0GF`G1 `G0GJ1GFG) GGGF@%G0 GGH@%1 HG@%J2 HG8H) 8H H HGDpH0 pH8HHD1 HpHDJ3H HH) HHH8HcI0 IH@Ic1 @IIcJ4`IHxI) xI`I`IH@I0 IxII@1 II@J6J`IJ) JJJxIPJ0 PJJJ1 JPJJ7JJJ) JJJJJ0 JJ K1 KJJ8@KJXK) XK@K@KJK0 KXKK1 KKJ9K@KK) KKKXK@0L0 0LK`L@1 `L0L@J10LKL) LLLK>L0 LLM>1 ML>J11 ML8M) 8M M ML]pM0 pM8MM]1 MpM]J12M MM) MMM8M@N0 NM@N@1 @NN@J14`NMxN) xN`N`NMN0 NxNN1 NNJ15O`NO) OOOxNPO0 POOO1 OPOJ16OOO) OOOOO0 OO P1 POJ17@POXP) XP@P@POP0 PXPP1 PPK1P@PP) PPPXP@%0Q0 0QP`Q@%1 `Q0Q@%K2QPQ) QQQPDQ0 QQRD1 RQDK3 RQ8R) 8R R RQcpR0 pR8RRc1 RpRcK4R RR) RRR8R@S0 SR@S@1 @SS@K6`SRxS) xS`S`SRS0 SxSS1 SSK7T`ST) TTTxSPT0 PTTT1 TPTK8TTT) TTTTT0 TT U1 UTK9@UTXU) XU@U@UT@U0 UXUU@1 UU@K10U@UU) UUUXU>0V0 0VU`V>1 `V0V>K11VUV) VVVU]V0 VVW]1 WV]K12 WV8W) 8W W WV@pW0 pW8WW@1 WpW@K14W WW) WWW8WX0 XW@X1 @XXK15`XWxX) xX`X`XWX0 XxXX1 XXK16Y`XY) YYYxXPY0 PYYY1 YPYK17YYY) YYYYY0 YY Z1 ZYL1@ZYXZ) XZ@Z@ZY@%Z0 ZXZZ@%1 ZZ@%L2Z@ZZ) ZZZXZD0[0 0[Z`[D1 `[0[DL3[Z[) [[[Zc[0 [[\c1 \[cL4 \[8\) 8\ \ \[@p\0 p\8\\@1 \p\@L6\ \\) \\\8\]0 ]\@]1 @]]L7`]\x]) x]`]`]\]0 ]x]]1 ]]L8^`]^) ^^^x]P^0 P^^^1 ^P^L9^^^) ^^^^@^0 ^^ _@1 _^@L10@_^X_) X_@_@_^>_0 _X__>1 __>L11_@__) ___X_]0`0 0`_``]1 ``0`]L12`_`) ```_@`0 ``a@1 a`@L14 a`8a) 8a a a`pa0 pa8aa1 apaL15a aa) aaa8ab0 ba@b1 @bbL16`baxb) xb`b`bab0 bxbb1 bbL17c`bc) cccxb@Pc0 Pccc@1 cPc@M1ccc) cccc@%@c0 cc d@%@1 dc@%@M2@dcXd) Xd@d@dcD@d0 dXddD@1 ddD@M3d@dd) dddXdc@0e0 0ed`ec@1 `e0ec@M4ede) eeed@@e0 eef@@1 fe@@M6 fe8f) 8f f fe@pf0 pf8ff@1 fpf@M7f ff) fff8f@g0 gf@g@1 @gg@M8`gfxg) xg`g`gf@g0 gxgg@1 gg@M9h`gh) hhhxg@@Ph0 Phhh@@1 hPh@@M10hhh) hhhh>@h0 hh i>@1 ih>@M11@ihXi) Xi@i@ih]@i0 iXii]@1 ii]@M12i@ii) iiiXi@@0j0 0ji`j@@1 `j0j@@M14jij) jjji@j0 jjk@1 kj@M15 kj8k) 8k k kj@pk0 pk8kk@1 kpk@M16k kk) kkk8k@l0 lk@l@1 @ll@M17`lkxl) xl`l`lkl0 lxll1 llN1m`lm) mmmxl@%Pm0 Pmmm@%1 mPm@%N2mmm) mmmmDm0 mm nD1 nmDN3@nmXn) Xn@n@nmcn0 nXnnc1 nncN4n@nn) nnnXn@0o0 0on`o@1 `o0o@N14ono) ooono0 oop1 poN15 po8p) 8p p popp0 pp8pp1 pppN16p pp) ppp8pq0 qp@q1 @qqN17`qpxq) xq`q`qpcq0 qxqqc1 qqcP1r`qr) rrrxq@%cPr0 Prrr@%c1 rPr@%cP2rrr) rrrrDcr0 rr sDc1 srDcP3@srXs) Xs@s@srccs0 sXsscc1 ssccP4s@ss) sssXsc0t0 0ts`tc1 `t0tcP5tst) ttts@ct0 ttu@c1 ut@cP6 ut8u) 8u u utcpu0 pu8uuc1 upucP7u uu) uuu8ucv0 vu@vc1 @vvcP8`vuxv) xv`v`vucv0 vxvvc1 vvcP9w`vw) wwwxv@cPw0 Pwww@c1 wPw@cP10www) wwww>cw0 ww x>c1 xw>cP11@xwXx) Xx@x@xw]cx0 xXxx]c1 xx]cP12x@xx) xxxXx}c0y0 0yx`y}c1 `y0y}cP13yxy) yyyx@cy0 yyz@c1 zy@cP14 zy8z) 8z z zycpz0 pz8zzc1 zpzcP15z zz) zzz8zc{0 {z@{c1 @{{cP16`{zx{) x{`{`{zc{0 {x{{c1 {{cP17|`{|) |||x{DP|0 P|||D1 |P|DR1|||) ||||@%D|0 || }@%D1 }|@%DR2@}|X}) X}@}@}|DD}0 }X}}DD1 }}DDR3}@}}) }}}X}cD0~0 0~}`~cD1 `~0~cDR4~}~) ~~~}D~0 ~~D1 ~DR5 ~8) 8  ~@Dp0 p8@D1 p@DR6 ) 8D0 @D1 @DR7`x) x``D0 xD1 DR8`) xDP0 PD1 PDR9) @D0  @D1 @DR10@X) X@@>D0 X>D1 >DR11@) X]D00 0`]D1 `0]DR12) }DЃ0 Ѓ}D1 Ѓ}DR13 8) 8  @Dp0 p8@D1 p@DR14 ؄) ؄8D0 ؄@D1 @DR15`x) x``؄D0 xD1 DR16`) xDP0 PD1 PDR17) @%0  @%1 @%T1@X) X@@@%@%0 X@%@%1 @%@%T2@) XD@%00 0`D@%1 `0D@%T3) c@%Ј0 Јc@%1 Јc@%T4 8) 8  @%p0 p8@%1 p@%T5 ؉) ؉8@@%0 ؉@@@%1 @@@%T6`x) x``؉@%0 x@%1 @%T7`) x@%P0 P@%1 P@%T8) @%0  @%1 @%T9@X) X@@@@%0 X@@%1 @@%T10@) X>@%00 0`>@%1 `0>@%T11) ]@%Ѝ0 Ѝ]@%1 Ѝ]@%T12 8) 8  }@%p0 p8}@%1 p}@%T13 ؎) ؎8@@%0 ؎@@@%1 @@@%T14`x) x``؎@%0 x@%1 @%T15`) x@%P0 P@%1 P@%T16) @%0  @%1 @%T17@X) X@@0 X1 U1@) X@%00 0`@%1 `0@%U2) DВ0 ВD1 ВDU3 8) 8  cp0 p8c1 pcU4 ؓ) ؓ80 ؓ@1 @U5`x) x``ؓ@0 x@1 @U6`) xP0 P1 PU7) 0  1 U8@X) X@@0 X1 U9@) X@00 0`@1 `0@U10) >З0 З>1 З>U11 8) 8  ]p0 p8]1 p]U12 ؘ) ؘ8}0 ؘ@}1 @}U13`x) x``ؘ@0 x@1 @U14`) xP0 P1 PU15) 0  1 U16@X) X@@0 X1 U17 ppp pp0 `1 `T0 $0 ` U1  UP0 0`$1 `0$M0 0y1 yK0 Н1 НH0 НPKL1 P KLF0 p xO1 $$170 $0  $$1 $$17 @`hBGA*SYMDIM_TOPx0 `؟=1 ؟=U*1 GM0 p r0 HP5K1 xpOD0 pȠ21 Ƞ2B1 $10 8!1 8!U0 X%71 X%7R0 XءBq1 ءBqN0 =p0 (87X  0X0 hТ.1 Т.0.8( hh8Nc]|8`N|NVc`NVc]|]|N|( hN+]D ]+NVD HNVDN+HN+]+ phhppcNVc phؤؤDNVD h  NVNVD HhhhHHNVڳNVc0 (Ě1 Ě14( (((p(PpPxpx( (^^8^8^^ `((``ppp `(ȧȧp (v 8(XX88N8p0  7(1  7(14( Ш'0p ?@Ш'0p7@hШp7 ?hШШ ?'0( Шة'0^ ?ة^ ?7(7^'0(^'0^ ? PppPP7 Ppp7 77 (HH((=7p70 pm1 pm0.8( @u}0}@ }0X@ }uXu}( Ȭ2ju}Ȭ2ju } }2j}2j}2ju @``@@ } @@@ } ЭЭЭdQ } } Э88 }@ }0 `(0 `"p`1 "p` PADS C013S0 1 ALL DIMS ARE IN MM(H wwHwwwHwHwHHwww 0PP00 0 xhw1 xw12.8( ȰhhC2R8ȰR2pK8`ȰpKC2`ȰȰC2R2( ȰhбCRбCpK pKR RC HhhhhHHpK HhpK زhززpKlpK زh@@  pKD=pK1 hx0uE0 x:1 :C0 س1 سA0 (سD1 XX 1G0 xXh0u1 (DT0 ȴ(*`T1 H1 =pL1 8(7J0 X(X 11 ȴ*`TP0 ȴG ص @@ $ DB @@@  L$LDB h hh$DB1 `(MAPBGA257_OP8_14X14_C013S1 $1 صص C CA`H@0@1U1 p rK0 _g ط 11p8X&b0 `)1 `)10 ` )1  )170 0$1 0$A0 P21 P2B0 Pй:1 й:C0  ۥ1 ۥD0 @p0u1 p@0uE0 @fMT1 fMTF0  51  5G0 0`1 `0H0 071 7J0 лy1 лyK0 лP=p1 P =pL0 p $1 p$M0 p:s1 :sN0 @o6Y1 @o6YP0 `%71 `%7R0 `1 T0 0!1 0!U1 PH5KF0 pH1 pD0 p1 B0 @1 @U0 `w71 `w7R0 `9r1 9rN0 01 0L0 P1 PJ0 P%21 %2G0  Ru1 RuE0 @!pf:1 @!C0 @1 A0 $$ (صHH(( $ DB p(ppL$LDB p$DB    $ DB HhhHHL$LDB H$DB С h   С ppp @ С p@ h С ph С С ppp0 آ m%1 آ  m%1 С     v v > @  ` ` @ @ E E > @       >0 У   m%1  У m%170 8 У  D&1 8 D&T0 8  V1  VP0   P 1 P  M0 p   b1 p bK0 إ p  1 إ H0 @ إ  Q1 @ QF0 @  $1  $D0   X {]1 X  {]B0 x   <1 x <U0 x ( nf51 (  nf5R0 H   cpx  hCLIP_21 H cpN0 H   X hCLIP_21  L0   ` H  hCLIP_31 `  J0  ȩ i31 ȩ  i3G0  0 r1 0  rE0 P    1 P  C0 P  1  A0  h m1 h  mMAPBGA257_OP8_14X14_C013S0   k_1  k_ PADS C013S(    @h"w   @ho 8  o"w8   "w@h( `    @h"w Ю ` "woЮ  ` o@h ` ` @h"w   @ h @   oh  d    ȯ    oȯ  d    (    o$o(  d0 P   GU1 P GU0.8(    @h"w (  @ho( P  o"wP   "w@h( x    @h"w  x "wo  x o@h x x @h"w 8   X  X 8 8 o 8 d 8       o  d    @    o_o@  d X   x  x X X o+o X d0 h (  rR1 h rR12.8( е ( (  2Ѱ @ е Ѱ2`@ h е `2h е е 2Ѱ2( е ( ض Ѱض   ` (  `Ѱ(   Ѱ P ( ( p  p P P ` P d P ( з  з   `  d   ( 0 X 0   `G`X  d p  (    p p `+` p d0 @  1+1  1+14( @ @ 0 n(p0 X  n( pX    p   n((  @  n(^   ^  @   n(^@   n(^^ h @ @    h h pp p h d h @      p   d (  @ H p H ( (   p ( d ( @       + p  d0 X  BMd  d1  BMd0.8( X X H T6H p  6űp   űT   T6(  X  T6 0  Tű0 X  ű6X   6T X X      ű  d  X  (    ű(  d @  X `  ` @ @ űű @ d @ X      +űű  d0 p  Igj  hrrc03c1  Igj12.8(  p p ` 2Wr9`   2Wry   y29   292Wr(  p  Wr9 H  9yH p  yWrp   Wr9 p p      y  d  p  @    y@  d X  p x  x X X >yy X d X p      xYyy  d0   Vj2J  dBsP1   Vj214( 0   x Z:p8>=HH`G 8RQH8Hx?>H@IH 8RHx?H@I xSRJxI@@HI TxSJJXA@H KJ TTXKJAXAطXPHK K UXUTLKXK8CBAطHMK`L VU8MLC8CHMM V8MCHM W8WxNMExDHN@N xXWOxNEEHON YxXOOXFEHO P h YOXFH P H H H     @H PP`Hȩ PPX`H X=84H>4 >8>=x5484H>>@54 x?>6x5H?@?65 x?6H?6 @@X76H@ 7 XA@7X7HA A`87 AXA87H`BA9`8 8CBA9898HCC`B@:99 C8Cx:9H@DC:@: Cx:H@D: ExD;;HED <; EEX<;H FE< < XFE<X<HF F`=< h XF<HF`= HH HX @H PPH0  ȩ P PXhpH X84*%H4@+ x5484,x+*'x&%H@54+@+ 6x5,,''H65 -, 6,'H6 - X76-X-H 7- 7X7.-H`87/`. 878/.H9`8// 9898x0/8/H@:990@0/ x:91x0H:@:10 x:1H:1 ;;X21(X(H <;2 2 X<;2X2)(H< <`32 <X<328*)H`=<4`3 h <38*H`=4  H H  HX @H x H0  xhpH X%8H@& 'x&%x8H&@&@ ''xH (' 'H (  XH  H ` 8 H   x! 8 H!@!  "x!H"! ""H #" (X(#X#"H`)(`$# # )($#H*`)%`$ 8*)8%$H**%% h 8*8%H*%  H  H  HX @HX  x ȠH xȠйH X8H x88H@ xxH@ xH  XXH   XH `` 8 H  ` x! 8 8H!@! @ "x!xH"!@ ""xH #" #X#"XH`$# #  $#XH%`$` 8%$H%%` h 8%H% H x     `  Ю  H HX @Ȱ`8HX ȠH Ƞй0H  XH`  888H` x88H@@ xxxH@ X  xxH   XX  XH`    X XH``   88   PH@  `  x 8 PH@@   xx  H @  Xx HH    XXH`    X@H``   h @H`   H  x     ` Ю  H е h @  HX       @hȰ8hHȠhH Ƞ0hH x     X80hH`   08H`  08H@  0xH@  0xH  0XH   0XHx  0PHx  0PHX  0HX  0HHh  0Hh p X @   0@H  p X @ h   0@H  p X @ H p x X  P (  @  8   H  p е @  HxP XxP(     X 0             HH  x  H x  آ 80H0H0H  H0Hp0H؟p0H؟p0H` h@0H0H0H 0H0H  0H  0HHx HH      8 Hh 8  Hh  Hh Hh Hh Hh  HHh pHh ؟pHh ؟pHh h@Hh Hh Hh Hh Hh  Hh  Hh Hh HHHh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh HH;_QuickViewText_QUICKVIEWSBsPMINX=0|MINY=0|MAXX=11196|MAXY=10541|BK_RED=0|BK_GRN=0|BK_BLU=0|STRING=Name: mapbga257_0p8_14x14_c013s Type: Package Units: Millimeters Accuracy: 4 Pins: 257 ;\_QuickViewGraph_QUICKVIEWSBsP Y.----)+--- !TS-- !TB-- !P| --- !P 9-- !M-- !M-- !K-- !K-- !HC-- !Hu-- !F+-- !FI-- !D;-- !D-- !B #-- !B;"-- !U-- !Um-- !R -- !R-- !N? -- !N $-- !L-- !L-- !Jp-- !J?-- !GH-- !G-- !E~-- !E-- !C -- !C -- !Av%-- !A$--(--($(--$($%--$%#--#--%[%(--%(S$(--S$(S$--S$#[--#[%[--95k--9)k--9k-- 9 k-- 9 k-- 9 k--9k--9k--9k--9k--9k--9k--s9k--g9k--[9k--#." --O!9 k--C#9u"k-- !1{(-- !1'--! 5S --- 5_ --! )S --- )_ --! S --- _ -- !  S -- -  _ -- !  S -- -  _ -- ! S -- - _ --! S --- _ --! S --- _ --! S --- _ --! S --- _ --! S --- _ --! S --- _ --s! S --s- _ --g! S --g- _ --[! S --[- _ --O!! S --O!- _ --C#! u"S --C#- u"_ --5G --)G --G --  G --  G --  G --G --G --G --G --G --G --sG --gG --[G --O! G --C#u"G -- 5;-- );-- ;--  ;--g ;--[ ;--O!  ;--C# u";--%`'--%`'--5#--5/--)#--)/--#--/--  #--  /--  #--  /--#--/--#--/--#--/--#--/--#--/--#--/--g#--g/--[#--[/--O! #--O! /--C#u"#--C#u"/--5--)----  --  --------------g--[--O! --C#u"--5 --) -- --  --  -- -- -- -- -- -- --g --[ --O! --C#u" --5--5--)--)------  --  --  --  --------------------------g--g--[--[--O! --O! --C#u"--C#u"--%G`'G--%G`'G--5--)----  --  --------------g--[--O! --C#u"--5--)----  --g--[--O! --C#u"--#5"--!5 --#)"--!) --#"--! -- # "-- ! -- # "-- ! -- # "-- ! --#"--! --#"--! --#"--! --#"--! --#"--! --#"--! --s#"--s! --g#"--g! --[#"--[! --O!# "--O!! --C##u""--C#!u" --%5$--%)$--%$-- % $-- % $-- % $--%$--%$--%$--%$--%$--%$--s%$--g%$--[%$--O!% $--C#%u"$--% #`' #--% #`' #--y'5&--y')&--y'&-- y' &-- y' &-- y' &--y'&--y'&--y'&--y'&--y'&--y'&--sy'&--gy'&--[y'&--O!y' &--C#y'u"&-- !17{(&-- !17'&-