NTAG® 213 TagTamper: NFC T2T Compliant IC with TagTamper Feature

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Contactless transmission of data and supply energy
  • Operating frequency of 13.56 MHz
  • Data transfer of 106 kbit/s
  • Data integrity of 16-bit CRC, parity, bit coding, bit counting
  • Operating distance up to 100 mm (depending on various parameters as, e.g., field strength and antenna geometry)
  • 7-byte serial number (cascade level 2 according to ISO/IEC 14443-3)
  • UID ASCII mirror for automatic serialization of NDEF messages
  • Automatic NFC counter triggered at a reading command
  • NFC counter ASCII mirror for automatic adding the NFC counter value to the NDEF message
  • Tag Tamper feature detecting if the TagTamper wire is open after startup
  • Tag Tamper message ASCII mirror copying the customized Tag Tamper message into the NDEF message if there is a detected tamper event
  • ECC-based originality signature, offering the possibility for customizing and permanently locking
  • Fast read command
  • True anti-collision
  • 50 pF input capacitance
  • 184 bytes organized in 46 pages with 4 bytes per page
  • 144 bytes freely available user Read/Write area (36 pages)
  • 4 bytes initialized capability container with one-time programmable access bits
  • Field programmable read-only locking function per page for the first 16 pages
  • Field programmable read-only locking function above the first 16 pages per double page
  • Configurable password protection with an optional limit of unsuccessful attempts
  • Anti-tearing support for capability container (CC) and lock bits
  • Preprogrammed ECC-based originality signature, offering the possibility for customizing and permanently locking
  • TagTamper message
  • Data retention time of 10 years
  • Write endurance 100.000 cycles

部品番号: NT2H1311TTDUD, NT2H1311TTDUF.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

  • HMIデザイン・ソフトウェア

    Online NFC Antenna Design Tool

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 10 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

2 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??