NXP、Kinetis Eシリーズのスマート・マイコン製品ラインナップを拡充

NXP、Kinetis Eシリーズのスマート・マイコン製品ラインナップを拡充

NXPセミコンダクターズN.V.は、新製品のKE1xFとKE1xZマイコンを発表し、Kinetis Eシリーズの製品ラインナップを拡充しました。新製品はARM® Cortex®-Mコアをベースとしており、メモリ容量と機能の向上、堅牢なIPの統合、より高い性能を提供します。

Kinetis KE1xF MCUは最大168MHzで動作する高性能ARM Cortex-M4Fコアを採用し、最大512kBのフラッシュ・メモリ、64kBのRAM、複数の三相モーター制御可能な周辺回路を搭載しています。また、CAN 2.0B準拠FlexCANを搭載しており、産業アプリケーション向けに信頼性の高いシリアル通信インターフェースを提供します。さらに、UART、I2C、SPI、FlexIOなどの豊富な通信インターフェースを提供します。

Kinetis KE14F MCUの能力はNXPの先進的な3-in-1のエアコン室外機デモ・システムで発揮されています。Kinetis KE14F MCUは1チップでコンプレッサ、ファン、PFCの制御機能を実現しており、高性能で低コストのシステムを実現します。このシステムは中国の深圳で9月28日から29日まで開催されたNXP FTF Tech ForumのTechnology Labで実演されました。

Kinetis KE1xZ MCUは72MHz ARM Cortex-M0+コア、最大256KBのフラッシュ・メモリ、32KBのRAM、包括的なアナログ/デジタル機能を搭載しています。静電容量式タッチ・センサ・インタフェースはHMIシステム向けに高いレベルの安定性と精度を可能にします。また、1Mspsの高速ADCとFlexTimerモジュールは三相BLDCモーター制御システム向けに完全なソリューションを提供します。

こうした5Vソリューションはサーキット・ブレーカ、高性能家電、モーター制御、スマート照明などのアプリケーションに最適です。

Kinetis KE1xF/KE1xZ MCUのその他の特長

  • オンチップBootROM
  • データ・フラッシュ/EEPROM(最大64KB/4KB)モードに対応するFlexNVM
  • 高精度発振器48MHz(±1%)を内蔵
  • MPU(メモリ保護ユニット)、FAC(フラッシュ・アクセス制御)、外部ウォッチドッグ(WDOG)モニタなどの安全機能
設計の自由度を高める包括的なソフトウェア・サポート
Kinetis KE1xFとKE1xZ MCUは、TWR-KE18F Tower Systemモジュール、FRDM-KE15Z/FRDM-TOUCH Freedom開発プラットフォーム、無償のKinetis Design Studio IDE、ソフトウェア開発キット(SDK)によりサポートされています。また、広範なARMエコシステムのサードパーティーによるサポートが提供されています。

供給と価格
Kinetis KE1xZとKE1xF MCUの量産対応サンプルはNXPと正規販売代理店から提供中です。10,000個一括購入時の最小推奨再販単価は、64LQFPパッケージ品でKE1xZが1.49米ドル、KE1xFが1.93米ドル、100LQFPパッケージ品で KE1xZが1.63米ドル、KE1xFが2.07米ドルです。

Kinetis KE1x MCUファミリ開発キットの価格:
  • FRDM-KE15Z開発プラットフォーム:35米ドル
  • FRDM-TOUCH開発プラットフォーム:15米ドル
  • TWR-KE18F開発プラットフォーム:99米ドル
  • HVP-KE18F開発プラットフォーム:90米ドル
Kinetis KE1x MCUファミリの詳細はhttp://www.nxp.com/Kinetis/Eseriesをご覧ください。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/ja/(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。ARMならびにCortexはARM Ltd.またはEU/その他の地域における子会社の商標、または登録商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年10月3日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com