NXP、次世代電気自動車向けバッテリ・マネジメント・リファレンス・プラットフォームを強化するセル・コントローラを発表

`

NXP、次世代電気自動車向けバッテリ・マネジメント・リファレンス・プラットフォームを強化するセル・コントローラを発表

世界最大の車載半導体サプライヤであるNXP Semiconductors(注1)は、広範な車載バッテリ・マネジメント・システムに最適な新しいバッテリ・セル・コントローラ・ポートフォリオを発表しました。新ポートフォリオは業界をリードする測定精度と柔軟な組み込み機能安全メカニズムを実現するよう設計されており、電力制御に対するNXPのプラットフォーム・アプローチを強化します。新バッテリ・セル・コントローラは、NXPのワールドクラスの車載マイクロコントローラ(MCU)、パワーマネジメント・システム・ベーシス・チップ(SBC)、通信トランシーバの包括的なポートフォリオの組み合わせにより、最新の大容量蓄電制御電気自動車向けのリファレンス・デザイン・プラットフォームを提供します。このプラットフォームは自動車メーカーの次世代ハイブリッド車と電気自動車の開発期間短縮と開発リスク低減を可能にします。

電気自動車のメイン・トラクション・モーターへの給電に必要な電力は、多数のリチウムイオン・セルで構成された高性能バッテリに蓄えられます。これら各セルの高精度測定と管理は、バッテリ・パック全体の安全性と信頼性の向上に極めて重要な役割を果たします。バッテリ・マネジメント・システムはバッテリ・パックの入出力電流を高精度で測定するとともに、各セルの重要な充電状態、劣化状態、バッテリ温度を監視します。

NXPの新しいバッテリ・セル・コントローラICは、NXPの機能安全システム・ベーシス・チップとマイクロコントローラの完全なポートフォリオとの組み合わせにより、業界をリードする精度、堅牢な通信機能、ASIL-Dまでの先進的な機能安全をベースとしたスケーラブルなバッテリ・マネジメント・ソリューションを実現します。

新バッテリ・セル・コントローラ(MC33771BとMC33772B)は、測定性能と機能統合のレベルを向上します。

  • 全電圧、温度、耐用年数範囲で、96セル高電圧バッテリ・セルがハンダ付け後でも546us未満での測定データの変換、およびパック・コントローラへの4.1ms以内、精度(代表値)+/-0.8mVでのデータ送信が可能
  • ユニークな同期電流検出機能を使用し、劣化状態監視のために高精度セル・インピーダンス計算を実現
  • 各セルへの高効率同時充電バランシングのために、0.8Ω MOSFETを各セル向け専用タイマと統合
  • 組み込み機能安全メカニズムと診断機能を提供し、最高の機能安全目標を効率的にサポート

フォルクスワーゲンKompetenz Center ElektromobilitätのPEPエレクトロニクス・アンド・テスティング担当マネージャーのMichal Bruna博士は、次のようにコメントしています。「フォルクスワーゲンは要求がますます厳しくなる次世代バッテリ・マネジメント・システムの性能/機能安全要件に対応するため、努力を続けています。私たちは自社の将来のシステム向けにNXPのMC33771Bバッテリ・セル・コントローラを承認するため、広範な評価プロセスを実施しました。私たちはNXPのリーダーシップと革新的技術により、グリーンで安全な社会に向けた重要な目標の達成が可能になると信じています」。

世界中で10社以上の車載Tier-1カスタマーがすでに、量産向けにNXPのバッテリ・マネジメント・ソリューションを採用し、また、複数の自動車メーカーとの開発も進展しています。14Vバッテリの効率的なバッテリ・マネジメント、マイルドハイブリッド車向けの高集積48Vシステム、200~800Vのハイブリッド車/純電気自動車向けの最大96セルを持つ高電圧バッテリ・スタック/ジャンクション・ボックスなど、複数のアプリケーションに採用されています。

出典

注1:Strategy Analytics 2017

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2017年の売上高は92.6億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2018 NXP B.V.

リリース日

2018年11月20日

お問い合わせ

増田 清美

Tel: 050-3823-7031

kiyomi.masuda@nxp.com