NXP、i.MX RT1060クロスオーバー・プロセッサの提供開始を発表

NXP、i.MX RT1060クロスオーバー・プロセッサの提供開始を発表

強力な機能によりエッジ・ノード・コンピューティングをさらに進化

NXP Semiconductorsはコンセプト発表からわずか10か月でi.MX RT1060クロスオーバー・プロセッサの提供を開始したと発表しました。

NXPのエンベデッド・プロセッシング担当バイス・プレジデントのJoe Yuは、次のようにコメントしています。「私たちの主な目的は、最先端の組み込みプロセッシング・ソリューションをできる限り迅速に市場に投入し、お客様にサービスを提供することです。私たちの蘇州と上海のデザイン・センターは、この目的を達成する上で重要な役割を果たしました。これは出発点に過ぎません。私たちはエッジ・コンピューティングのニーズの拡大をさらにけん引するため、スケーラブルなRTクロスオーバー・シリーズの技術革新を迅速なペースで継続していきます」。

i.MX RT1060プロセッサ・ファミリはリアルタイム・アプリケーション向けの優れた処理速度とともに、1MBに拡大したオンチップ・メモリ、High Speed GPIOによる拡張コネクティビティ・オプション、CAN-FD、同期型パラレルNAND/NOR/PSRAMコントローラを提供します。600MHz時に競合のCortex-M7製品に比べ1.5倍、既存のCortex-M4製品に比べ2倍以上の高速化を実現します。

i.MX RT1060の詳細については、https://www.nxp.com/jp/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/i.mx-applications-processors/i.mx-rt-series/i.mx-rt1060-crossover-processor-with-arm-cortex-m7-core:i.MX-RT1060?lang=jp&lang_cd=jp& をご覧ください。

i.MX RTクロスオーバー・シリーズについて

i.MX RTクロスオーバー・シリーズはコストを最小化しながら高い性能と統合度を両立させており、エッジ・ノードでの高性能組み込みプロセッシングに対する今日のニーズを満たしています。i.MX RTクロスオーバー・シリーズは低コストでアプリケーション・プロセッサの機能を搭載した業界最高性能のマイクロコントローラ(MCU)を提供し、多数のコネクテッド・エッジ・デバイスの先進コンピューティング機能と機械学習機能を可能にします。i.MX RTファミリの詳細については、https://www.nxp.com/jp/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/i.mx-applications-processors/i.mx-rt-series:IMX-RT-SERIES?&tid=vanIMXRT&lang=jp&lang_cd=jp& をご覧ください。

価格と供給

i.MX RT1060はすでに提供を開始しており、10,000個一括購入時の推奨小売価格は3.48米ドルです。

NXP Semiconductorsについて

NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界30か国強で3万名を超える従業員が活動しています。2017年の売上高は92.6億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/ (日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RF製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。Arm、Cortexは米国およびその他の国におけるArm Limitedまたは子会社の商標または登録商標です。関連技術は特許、著作権、設計、企業秘密の一部あるいは全部により保護されている場合があります。All rights reserved. © 2018 NXP B.V.

リリース日

2018年9月25日

お問い合わせ

増田 清美
Tel: 050-3823-7031
kiyomi.masuda@nxp.com