NXP、モバイル/ポータブル/IoTアプリケーション向けに業界最小の8ピンGXロジック・パッケージを発表

NXP、モバイル/ポータブル/IoTアプリケーション向けに業界最小の8ピンGXロジック・パッケージを発表

PCBアセンブリ・コストを低減:すべてのスタンダード・ロジック機能を提供

NXP Semiconductors N.V.は8ピンのロジック機能向けに世界最小のリードレス・ロジック・パッケージを発表しました。新しいGX 8(SOT1233)パッケージはサイズが0.8 x 1.35mmと小さく、高さもわずか0.35mmで、スペースの節減と高い堅牢性を実現するだけでなく、PCBアセンブリ・コストも低減することから、特にモバイル、ポータブル、IoTアプリケーションに最適です。

新しいGX 8リードレス・パッケージはパッケージのさらなる小型化、消費電力とシステムコストの低減など、電子製品の継続的なトレンドに対応しています。NXPはこれまでに、GXパッケージで5ピンと6ピンの機能を発表しています。8ピン・パッケージの投入により、Mini Logic機能の大部分の利用が可能になり、設計/製造エンジニアにとって、市場要件への対応がより容易になります。

また、設計サイクルが短縮されていることから、最終的に必要とされるすべての機能を常にシングルチップ・ソリューションで提供することは不可能になっています。NXPのロジック・デバイスは異なるASIC間のインターフェースを提供するために使用されています。今回の新パッケージの投入により、大部分のAXP、AUP、LVC機能がGXパッケージで利用できるようになったことから、最も広範な標準ロジック機能に対する設計者のニーズに対し、最小のパッケージでの対応が可能になりました。

供給
GX 8パッケージ製品はサンプル供給中で、量産開始は2016年第4四半期後半の予定です。デバイスの推奨販売単価は1,000個購入時に0.42米ドル、1万個購入時に0.35米ドル、10万個購入時に0.30米ドルからです。

詳細はこちらをご覧ください。

ロジックで50年の歴史:世界をリードするロジック製品のサプライヤ
NXP Semiconductorsはロジック市場にコミットしており、先進的な製品ラインナップを提供するため、新しいプロセス、パッケージ技術、パッケージング設備への継続的な投資を行っています。NXPのロジック・ビジネスは過去50年にわたって、世界的に需要が増加しているロジックICをサポートしてきました。世界No.1のロジック製品サプライヤとして、ロジック製品における高度な要求に対応すると同時に、業界をリードする広範なパッケージ・ソリューションを提供しています。

NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。

NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.

リリース日

2016年11月28日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com