NXP、防衛システム用航空宇宙通信/レーダーの性能を向上するトランジスタを発表

NXP、防衛システム用航空宇宙通信/レーダーの性能を向上するトランジスタを発表

レーダー、敵味方識別(IFF)システム向けに最高のRF出力を実現

NXPセミコンダクターズは画期的なRF出力を実現する新しいLDMOSトランジスタ4製品を発表しました。新製品は900MHzから1400MHzで動作する防衛用レーダーや敵味方識別(IFF)システム向けにクラス最高の性能を提供します。現在、いくつかの防衛機器企業がこれらの新しい高性能トランジスタを使用し、システムの開発と評価を進めています。

新トランジスタ4製品は高いRF出力を実現しており、米国防省とその国際的なパートナーは使用デバイス数の低減と要求される性能の実現が可能になり、プラットフォームのサイズ、重量、消費電力の低減目標を達成することができます。これにより、アンプのサイズと基板スペースだけでなく、BOMコストの低減が可能になります。

NXPセミコンダクターズのRFパワー・インダストリアル・テクノロジーズ担当シニア・ディレクターのPierre Pielは「新製品のRFパワー・トランジスタは防衛市場の厳しい要件に対応するためのNXPの積極的な取り組みを具体化した製品です」と述べ、さらに「これらのトランジスタはレーダー/IFFシステムの性能を向上することから、次世代防衛プラットフォームに最適です」と語りました。

新RF高出力LDMOSトランジスタ

  • MMRF1312H/HS:代表的な用途はIFFモードSインタロゲータ、Lバンド二次監視レーダー、距離測定装置(DME)。52V時の動作周波数は900~1215MHz、P3dB時のピークRF出力は少なくとも1200W、ゲインは17.3dB、効率は54パーセント。
  • MMRF1314H/HS:代表的な用途はLバンド一次レーダー。52V時の動作周波数は1200~1400MHz、ピークRF出力は少なくとも1000W、ゲインは15.5dB、効率は46.5パーセント。
  • MMRF1317H/HS:代表的な用途はIFFモードSインタロゲータ、二次監視レーダー。50V時の動作周波数は1030~1090MHz、P3dB時のピークRF出力は少なくとも1500W(LDMOS技術の採用により、この周波数範囲では最高の出力を実現)、ゲインは18.9dB、効率は56パーセント。
  • MMRF2010N/GN:代表的な用途はIFFモードSインタロゲータ、二次監視レーダー。50V時の動作周波数は1030~1090MHz、ピークRF出力は250W、ゲインは32.5dB、効率は59.1パーセント。
MMRF2010N/GNはオーバモールド・プラスチック・パッケージで、その他の3製品はセラミック・エアキャビティ・パッケージで提供されます。

卓越した耐反射特性
防衛システムに使用されるRFアンプは、高インピーダンス不整合(高VSWR)や、同一サイト干渉によって発生する入力オーバー・ドライブなど、多くの損傷要因の影響を受けます。しかし、新トランジスタ4製品はこうした状況下でも優れた特性を示します。例えば、定格値に比べ20パーセント高い電源電圧と定格の2倍の入力電力時に、損傷を受けずに、VSWRはMMRF1312H/HSとMMRF1314H/HSで20:1超、MMRF1317H/HSとMMRF2010Nで10:1超となります。

供給
NXPの新しい高出力RFトランジスタにより、防衛アプリケーション向けLDMOS/GaN製品ラインナップがさらに拡充しました。新製品には15年の供給体制が確保されるNXPの長期製品供給プログラムが適用されます。

MMRF1312H/HS、MMRF1314H/HS、MMRF1317H/HS、MMRF2010N RFパワーLDMOSトランジスタは量産出荷中です。リファレンス・デザインやその他のイネーブルメント・ツールも用意しています。価格や詳細については、NXPの営業所または正規販売代理店にお問い合わせください。

製品画像は以下の英文プレスリリースページからダウンロードいただけます。

NXPセミコンダクターズについて
NXPセミコンダクターズは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万5,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイト(日本語)をご覧ください。

NXPセミコンダクターズジャパンはNXPセミコンダクターズが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。

NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。
© 2016 NXP B.V.

長期製品供給プログラムの条件と対象製品リストはこちらをご覧ください。

リリース日

2016年4月25日

お問い合わせ

伊藤 利恵
Tel: 050-3823-7030
rie.ito@nxp.com