セキュア・コネクテッド・ビークル

#1 車載半導体
パワーハウス

車載半導体をリードするNXP製品の高い信頼性とイノベーションを体験してください。

車載半導体ソリューションのグローバル・リーダー

ADAS

サイバー・セキュリティ

車載
ネットワーク

インフォテインメント

パワートレイン

安全装置

セキュア・カー・アクセス

NXPは運転をより安全に、クリーンに、そして楽しくします

安全で運転を楽しくし、エネルギー効率よく乗客のプライバシーを保護するためのセキュアな通信を​実現することは、NXPの最優先事項です。この分野におけるNXP独自の能力は、未来のクルマの基礎を作ります。クルマを信頼できることはとても重要であり、自律運転となれば、なお一層その重要性が増していき​ます。

命を守る

NXPは、ADASソリューションを実現します。ADASは自律運転を、毎年130万もの交通事​故を防ぐ可能性のある技術へとシフトします。

CO2を削減する

NXPのソリューションは交通量を改善し、電気的な運転を可能にし、エレクトロニクスのエネルギ​ー効率を改善します。

エクスペリエンスを向上する

人はクルマの中で、毎日平均一時間過ごしています。NXPは、シームレスにつながったモビリティ体験を実現し、車中の時間をより楽しく変えていきま​す。

詳細

NXPのADASソリューションは、セキュアにつながり完全に自動化された明日のクルマの基礎を​形成します。
詳細はこちら >

NXPの4+1レイヤ・セキュリティ・フレームワークは、クルマのアーキテクチャ全体をセキュア​にする全体的な手法を提供し、乗客のプライバシーを保護します。
詳細はこちら >