ソフトウェア
3 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
S32K3向けAWSライブラリ
-
シミュレーションとモデリング・ツール
モデルベース設計ツールボックス (MBDT)
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
電動ポンプは、燃料、水、油、または冷却剤の近くに配置して、その液体を移動させるための真空を生み出すことができるため、機械式ポンプよりも柔軟に使用できます。
NXPの電動ポンプ・ソリューションは、さまざまなエンジン、モータ、配管、冷却システムで使用でき、低コストの液体管理と最適な温度を確保してエンジンの効率的な動作を保証するために役立ちます。NXPは自動車エンジン用途向けに、連続的な流量と圧力の精度向上や、必要なときのみ駆動できる機能を実現するための製品を提供します。
の推奨製品です。:
電動ポンプ
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
の推奨製品です。:
水/燃料ポンプ
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
の推奨製品です。:
オイル・ポンプ
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
S32K344を使用することで、ハードウェアの最終デザインが決まる前に、BLDCおよびPMSMの制御アプリケーションのプロトタイプを迅速に作成し、評価できます。
MCSPTE1AK344
リファレンス・デザイン
S12ZVM-EWPは、三相永久磁石同期モータ (PMSM) 送水ポンプとセンサレスFOCデュアル・シャント制御アプリケーション向けに開発された、リファレンス・デザイン・ボードです。
S12ZVM-EWP-PMSM
リファレンス・デザイン
S12ZVM-EFPは、12 Vの三相永久磁石同期モータ (PMSM) 車載電動燃料ポンプ (EFP) 向けに開発された、すぐに活用できるリファレンス・デザイン・ボードです。
S12ZVM-EFP
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。