ソフトウェア
2 ソフトウェア・ファイル
-
OSおよびRTOS
Real-Time Edge Software
-
シミュレーションとモデリング・ツール
モデルベース設計ツールボックス (MBDT)
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPは、コンパクトな多軸モーション制御から高性能ロボットアプリケーションまで、あらゆるソリューションを提供します。当社の処理ポートフォリオは、リアルタイム通信用の統合Gb Time-sensitive Networking(TSN)スイッチを備えたデュアルコアi.MX RTクロスオーバーMCUや、低レイテンシと低ジッタに対応する複数の統合接続機能を備えたマルチコアLayerscape LSプロセッサなど、同期およびオーケストレーションされた動きの要求を満たす幅広いコンピューティング能力を提供します。Layerscapeデバイスは、決定性とリアルタイム制御を提供するリアルタイムオープンソースOSであるXenomai Linuxなど、いくつかのオペレーティングシステムもサポートしています。
の推奨製品です。:
モーション制御とロボティクス
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
ISO 26262 ASIL D 3相永久磁石同期モータ(PMSM制御)用に設計、3シャント電流検出、およびレゾルバ位置検出。
MCSPTR2A5775E
開発プラットフォーム
Quadモーター制御開発プラットフォームは、i.MXRT1050クロスオーバーMCUが最大4つの異なるモーターを制御し、有線または無線の接続性とHMIインターフェイスを管理する方法を示しています
QUAD-MOTOR-CONTROL-DEV-プラットフォーム
開発プラットフォーム
インダストリアルドライブ開発プラットフォームは、マルチモータ制御装置、決定論的な通信、産業用サイバーセキュリティの開発時間を短縮します。
I.MX-RT-インダストリアル – ドライブ – 開発 – プラットフォーム
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 トレーニング