±2g/±4g/±8g Low-g 14ビット・デジタル加速度センサ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

MMA8452Q加速度センサのブロック図

MMA8452Q Acceleration Sensor Block Diagram

特長

主な特長

  • 供給電圧:1.95~3.6 V
  • インターフェース電圧:1.6~3.6 V
  • 動的に選択可能な加速度フルスケール・レンジ:±2g/±4g/±8g
  • 出力データ・レート (ODR):1.56~800 Hz
  • 低ノイズ:99 μg/√Hz
  • 14/8ビット・デジタル出力
  • I²Cデジタル出力インターフェース(最大速度2.25 MHz、4.7 kΩプルアップ時)
  • プログラム可能な2本の割込みピンによる7種類の割込み設定
  • プログラム可能ヒステリシス付き方向検知(垂直/水平)
  • ODRの自動変更による自動ウェイク/スリープ
  • サンプリング用32 FIFOバッファ
  • FIFOバッファを介してハイパス・フィルタ・データをサンプルごとに使用可能
  • セルフテスト
  • RoHS準拠
  • 消費電流:6~165 μA

モーション検知用に3チャネル内蔵

  • 自由落下検知またはモーション検知:1チャネル
  • パルス検知:1チャネル
  • 衝撃検知:1チャネル

長期製品供給プログラム

部品番号: MMA8451Q, MMA8451QT.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 24 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.