ソフトウェア
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Layerscape processors are the ideal platform for SD-WAN, vCPE, uCPE, and enterprise routers
Routers have been how companies connected sites to each other and the internet. Enterprises and the providers that service them are now employing software for routing, WAN optimization, firewall, and LAN functions, typically in a chain of virtual network functions (VNF) or containerized cloud-native network funtions (CNF) and managed via the cloud using SD-WAN software. Layerscape processors provide the standard Arm CPUs required for the virtual and universal CPE hardware (vCPE, uCPE) running this new software and the acceleration that enables differentiation.
アプリケーションと連動する:
の推奨製品です。:
SDWAN / Thin CPE
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
の推奨製品です。:
uCPE / vCPE
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。