ビデオ監視

VIDEO-SURVEILLANCE

製品詳細

ブロック図

ビデオ監視

Video Surveillance BD1

対応製品

アナログとミックスド・シグナル

ブリッジ

電圧レベル変換器

リアルタイム・クロック

インターフェース

USB PD-PHYおよびCC-Logic

USBリドライバ

LCDセグメントドライバ

汎用I/O (GPIO)

高速マルチプレクサ

オーディオ

オーディオ・コンバータ

プロセッサ&マイクロコントローラ

i.MX 8アプリケーションプロセッサ

パワーマネージメント

LEDドライバ

PMIC

センサ

I3C/I²Cデジタル温度センサ

特長

  • マルチコア・プロセッシング・クアッドArm Cortex-A53、およびCortex-M4F
  • GPU OpenGL® ES 3.1、OpenGL® 3.0、Vulkan®、Open CL 1.2
  • 2つの独立したディスプレイ・インターフェース、MIPI-DSI(4レーン)、HDMI 2.0a
  • ビデオ再生:4Kp60(ハイ・ダイナミック・レンジ)(h.265、VP9)、4Kp30 (h.264)、1080p60(MPEG2、MPEG4p2、VC1、VP8、RV9、AVS/AVS+、h.263、DiVX)、MJPEG - 8x8
  • オーディオ:I2S/SAI x 6(20以上のチャネル、各32 ビット @384 kHz)、S/PDIF Tx/Rx、DSD512
  • デュアル・カメラ・インターフェースMIPI-CSI(各4レーン)

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

20 ドキュメント

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??