ソフトウェア
1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル
-
接続ソフトウェア
NXP Platform Accelerator
-
デバッグと可視化ツール
FreeMASTERランタイム・デバッグ・ツール
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
ブラシレスDC (BLDC) モータは、電子整流モータとも呼ばれます。ロータにブラシがなく、特定のロータ位置で電子的に整流が行われます。通常、固定子には電磁鋼板で作られた磁気回路が使用されます。近年主流になったブラシレス・モータ制御技術の1つに、フィールド指向制御 (FOC) があります。
NXPの幅広いポートフォリオと広範なドキュメントにより、BLDC制御アプリケーションを容易に開発することができます。
の推奨製品です。:
BLDC
ブロックを選択すると、推奨製品が表示されます。.
S32K344を使用することで、最終的なハードウェア設計を待つことなく、BLDCおよびPMSM制御アプリケーションの迅速なプロトタイピングと評価を行うことができます。
MCSPTE1AK344
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
6 トレーニング