24-bit Dual-Core Symphony® DSP

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

2243_DSP56724_5_BD

 2243_DSP56724_5_BD

Features

  • Dual DSP56300 cores for high performance—250 MHz per core for 500 MIPS performance at a consumer temperature range
  • 112K x 24-bit words RAM
  • Asynchronous sample rate converter (ASRC) to allow multiple data rates in a system
  • Integrated S/PDIF transceiver to reduce system cost and complexity
  • External memory controller (EMC) provides for memory expansion to cost-effective SDRAM and flexibility in system design by providing memory expansion for one or both cores
  • Enhanced serial audio interface (ESAI)—four modules to allow multiple sources
  • Dual serial host interfaces (SHI) that support SPI or I²C protocols which provide high-speed communication between the DSP and other integrated circuits in the system
  • Dual triple timer modules for a flexible, programmable timer system
  • Dual hardware watchdog timers (WDT) allow for recovery from runaway code
  • 144LQFP package
  • This product is included in NXP®.s product longevity program, with assured supply for a minimum of 10 years after launch

部品番号: DSPB56724AG.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??