NXP、すべてのグローバルな車載インフォテインメント/放送規格に対応した世界初のシングルチップ・ソリューションを発表
車載インフォテインメントの半導体ソリューションで世界をリードするNXP Semiconductors N.V.は、CES® 2017で、AM/FM、DAB(+)、DRM(+)およびHDなど、すべてのグローバルな音声放送規格に対応可能な世界初の完全統合型ソフトウェア・デファインド・ラジオ・ソリューションSAF4000を発表しました。この新しいICは既存のマルチチップ・ソリューションを超コンパクトなワンチップのRFCMOSデバイスに置き換え、高性能なインフォテインメント・プラットフォームの開発を簡略化する画期的な製品です。
SAF4000はソフトウェア・デファインド・ソリューションによりOEMメーカーへの物流の簡略化を可能にします。すなわち最終ラインでのファームウェアのアップデートにより、1つのハードウェア・デバイスですべての地域の放送規格への対応が可能になり、グローバルにハードウェア/ソフトウェア製品が複数存在する場合に比べコストの低減と簡略化を実現します。NXPの新たに発表したi.MX 8アプリケーション・プロセッサと新しいスマート・クラスDアンプTDF8534との組み合わせにより、オーディオ機能を集積した高性能で使いやすい包括的な車載インフォテインメント・プラットフォームを市場に提供することが可能になりました。
車載インフォテインメントは、自動車メーカーにとって競争の厳しい車載市場での真の差別化要因となっています。SAF4000での統合化により、複雑さとシステムコストの低減が可能になるとともに60パーセントの消費電力とスペースの低減を実現し、設計の柔軟性が向上します。
コメント
NXPの車載インフォテインメントおよびドライバー・アシスタンス担当シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーのTorsten Lehmannは「マルチチップのディスクリート・ソリューションからシングルチップのRFCMOSソリューションへのステップは業界にとって真に飛躍的な進歩となります」と述べ、さらに「シングルチップはハードウェアの大幅な縮小、開発の簡略化を実現するとともに、複数の異なる規格のデジタル/アナログ・ラジオの受信をソフトウェアの変更により可能とし、グローバルなシステムへの統合化を容易にします。また、統合型インフォテインメント・ヘッドユニット、分散型ラジオ/オーディオ・システムおよびスマート・アンテナ・ソリューションは、この新シングルチップ・ファミリにより完全にサポートされています」と語りました。
供給
エンジニアリング・サンプルを主要なお客様向けに提供しています。
リソース
NXPの新しいラジオIC SAF4000
関連情報
- NXPのラジオ製品はオートモーティブの主要な20社のTier-1のうち19社で採用されており、過去10年間の車載ラジオの累計出荷台数は5億強に達しています。NXPはRFCMOSとSDR(ソフトウェア・デファインド・ラジオ)のワールドクラスの統合ソリューションを継続的に提供しています。
- NXPの過去10年間の車載アンプの累計出荷台数は4億に達しています。新製品のTDF8534は市場初のフルデジタル・アンプです。これは5チャネルに対応した最小サイズの製品です。
- i.MXマルチメディア・プロセッサは6,500万台を超える自動車に採用されています。i.MX8は未来のコネクテッド・カーのマルチメディア体験を向上する、高度にスケーラブルでパワフルなアプリケーション・プロセッサ・ファミリです。現在サンプル出荷中です。お客様はi.MX 8とSAF4000を使用する際に、NXPが提供するリファレンス・デザインとソフトウェアを利用することができます。詳細はこちらをご覧ください。
製品関連画像はこちらでダウンロードいただけます。これまで車載ラジオには大きなサイズの基板と6個の異なるICが必要でした。NXPのSAF4000により、ラジオの中心部は指先に収まるサイズになり、1つのボードですべてのグローバルな音声放送規格に対応することが可能です。
NXP Semiconductorsについて
NXP Semiconductorsは、よりスマートな世界を実現するセキュア・コネクションとセキュア・インフラを可能にし、人々の生活をより便利に、より良く、より安全にするソリューションを推進しています。組み込みアプリケーション向けのセキュアなコネクティビティ・ソリューションで世界をリードするNXPは、セキュアなコネクテッド・ビークル、エンド・ツー・エンドのセキュリティ/プライバシー、スマートなコネクテッド・ソリューションの市場における技術革新をけん引しています。60年以上にわたって蓄積した経験と技術を活かし、NXPでは世界35か国強で4万4,000名の従業員が活動しています。2015年の売上高は61億米ドルでした。詳細はWebサイトhttp://www.nxp.com/jp/(日本語)をご覧ください。
NXPジャパンはNXP Semiconductorsが開発および製造する車載、認証、インフラ/産業機器、コンシューマ向けのハイパフォーマンス・ミックスドシグナル製品やプロセッシング・ソリューション、高出力RFおよびスタンダード製品などを日本市場に提供しています。本社は東京都渋谷区で、大阪および名古屋に営業所があります。
NXP、NXPロゴはNXP B.Vの商標です。他の製品名、サービス名は、それぞれの所有者の商標です。All rights reserved. © 2016 NXP B.V.