製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
リチウムイオン電池や鉛蓄電池は、車載用や産業用の規格を満たすために、極めて正確な充電電流および出力電圧を必要とします。自動車業界の規格に準拠したバッテリー・セルコントローラは、車両のバッテリー・マネジメントに最適です。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
Quad GTL/GTL+からLVTTL/TTLへの双方向ラッチなし変換器。
SIMカード向けインターフェース・レベル変換器。
ホスト・プロセッサと物理SIMカードの間で使用されるSIMカード変換器。携帯電話回線を使用するポータブル電子機器に組込まれます。
EMIおよびESD付きの電圧レベル変換器。
2ビットのデュアル電源変換トランシーバ。オープン・ドレイン、自動方向検出に対応。
4ビットのデュアル電源変換トランシーバ。オープン・ドレイン、自動方向検出に対応。
8ビットのデュアル電源変換トランシーバ・ファミリ。双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検出機能を搭載。
NXPのNVT4558 1.2 V SIMカード変換器は、SIMカード・インターフェースの複雑な低電力および低電圧要件に対応するように設計されており、プロセッサとSIMカードがシームレスに連携する自動レベル変換を実現します。
詳細については、NXPのハイパフォーマンス・アナログ・チームの専門家にお問い合わせください。
NXPが新しい電圧レベル変換器を発表しました。この革新的な次世代製品により、システムのパフォーマンスを高めることができます。
NXP NTS0304Eは、4ビットのデュアル電源変換トランシーバです。双方向の電圧レベル変換を可能にする自動方向検出機能を搭載しています。
お客様の設計に対してNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読むNXPの充実した車載対応製品ポートフォリオには、画期的な車両設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。