概要

ブロック図

blockDiagram

ブロック図

Block Diagram
カテゴリ 製品 特長
MIFARE and Smart Card ICs
MIFARE® ICs ISO/IEEC 14443, ISO/IEC 7816 NFC Forum T2T/T4T, 13.56 MHz, proximity read range up to 4 cm.
Smart Label and Tag ICs
NTAG® ISO/IEC 14443, NFC Forum T2T, 13.56 MHz, proximity read range up to 4 cm.
ICODE® ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3, NFC Forum T5T, 13.56 MHz, vicinity read range up to 1.2 m.
UCODE® ISO/IEC 18000-6, EPC Gen2, EPC Gen2 V2, 840-960 MHz, long read range up to 10+ meters.