Kinetis® K80 MCU Tower® System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K6xイーサネット

K8xセキュア

Features

Microcontroller

    MK80FN256VDC15 MCU

  • 150 MHz Cortex-M4 core, 256 kB Flash, 256 kB SRAM, 121 XFBGA, with SDRAM controller and USB
  • Tower compatible processor board

Memory

  • 2 x 32 Mbit (4 MB) dual onboard QuadSPI memory @ 1.8 V
  • 64 Mbit (8 MB) SDRAM memory

Connectivity

  • MicroSD card slot
  • EMVSIM card interface
  • Standalone full-speed USB host and device function
  • Socket for touch keypad plug-in (TWRPI-TOUCH-STR)

Power Management

  • Board power select with 3.3 V or 1.8 V MCU operation
  • Independent, battery-operated power supply for real-time clock (RTC) module

Debug

  • Onboard debug circuit: K20DX128VFM5 OpenSDA with virtual serial port

Sensors

    Ten (10) axis sensor systems

  • FXOS8700CQ 3D accelerometer + 3D magnetometer
  • MPL3115A2 digital pressure sensor
  • FXAS21002C 3-axis gyroscope

Support

  • Software support and application development are offered through the Kinetis software development kit (SDK), an extensive suite of robust peripheral drivers, stacks, and middleware (replacing Sample Code Packages/examples). Get expert advice and support by joining the Kinetis Software Development Kit Community forum

User Components

  • Five (5) user-controlled status LEDs
  • Two (2) capacitive touchpads
  • Two (2) mechanical push buttons
  • Potentiometer

購入オプション

TWR-K80F150M-Image

クリックして展開

  • TWR-K80F150M

  • Tower System Development Board for Kinetis K80 and K82 MCUs.

  • JP¥27,816
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??