MC9S08LL 8-bit Segment LCD Tower System Module

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8ビットS08 MCU

Features

Microcontroller

  • MC9S08LL64 MCU

Connectivity

  • RS-232 port
  • Mini-B USB connector

Sensors

  • NXP® 3-axis accelerometer ADC input to MCU
  • Light sensor with LP filter and op amp

Display

  • 2 x 28 segments LCD display

User Components

  • 1 reset push button and 4 push switches
  • 32,768 Hz Crystal
  • Buzzer
  • 5 K One Turn Potentiometer

TWR-S08LL64 contains:

  • MC9S08LL64
  • Energy-Efficient Product Solution by NXP

購入オプション

TWR-S08LL64-Image

クリックして展開

  • TWR-S08LL64

  • Tower System, 8-bit MCU Module, MC9S08LL, Segment LCD.

  • JP¥10,155
  • の数量に対して 1
代理店から購入する
  • JP¥14,571
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 13 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??