MQX™ソフトウェアソリューション

NXP® MQX RTOSが提供するリアルタイムのオペレーティングシステム、TCP/IP、およびUSBスタックを使用して、設計の成功を促進します。NXPプロセッサで利用可能なNXP MQX RTOSは、モジュラーアーキテクチャを備えた簡単なAPIを提供します。これにより、カスタムアプリケーションの微調整が簡単になり、ほとんどの要件に合わせてスケーラブルになります。市場で実証済みのNXP MQX RTOSとシリコンポートフォリオを組み合わせることで、ハードウェア、ソフトウェア、ツール、およびサービスのニーズに対応する包括的なソースを作成し、合理化された強力なプラットフォームを提供します。

NXP MQX RTOS MQXカーネル、TCP/IPスタック(RTCS)、組み込みMS-DOSファイルシステム(MFS)、USBホスト/デバイススタックなどを含むフル機能のリアルタイムオペレーティングシステム。MQXマルチタスクカーネルは,プリエンプティブなスケジューリング,高速な割り込み応答,広範なプロセス間通信,同期機能を提供する。MQX RTOSには独自の周辺ドライバが含まれています。