Config Tools for i.MX Applications Processors

CONFIG-TOOLS-IMX

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

Features

Pins Tool

  • Muxing and pin configuration with consistency checking, output is documented and easy to understand source code
  • Mostly connected: On-Demand device data download
  • Integrates with any compiler and IDE
  • Easy-to-use device configuration with graphical processor package view
  • CSV report and device tree file

DDR Tool

  • Support for i.MX 8M and i.MX93 families
  • Configuration: Simplified UI for device configuration
  • Advanced board configuration options
  • Stressing: Stress tests with overnight option
  • Optimization: Sweep ODT configuration and optimization of Vref for DQ and CA
  • Virtual Timing Signal Analysis (vTSA) support: RX and TX data eye, CA BUS signals margin and CA Eye test for LPDDR4 DRAM
  • Generation of C code for U-boot SPL driver

Trusted Execution Environment (TEE)

  • Configures protection and isolation of sensitive parts of the application

Support Policy

  • Online help and documentation

対応製品

ダウンロード

1-5 の 51 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

4 ハードウェア提供

トレーニング

28 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??