MC9S08PT60 Tower System Module Development Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8ビットS08 MCU

Features

Microcontroller

MC9S08PT60 MCU
  • 8 MHz Crystal for system clock

Sensors

  • Low-g sensor (MA8451) through IIC connection

User Components

  • Potentiometer for ADC input
  • 4 touch pads each with LED indicator
  • Reset button and 3 functional switches
  • RS-232 port
  • Infra-red Tx/Rx through SCI
  • Sockets for touch sensing and motor control daughter card expansion
  • OSBDM debug support with Mini-B USB connector

購入オプション

TWR-S08PT60-Image

クリックして展開

  • TWR-S08PT60

  • Tower System, 8-bit MCU Module, MC9S08PT60, Rugged 5V.

  • JP¥14,571
  • の数量に対して 1
代理店から購入する
  • JP¥20,458
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 12 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??