プログラマブルNFCコントローラ
この高度に統合されたデバイスでは、NFCフロントエンドにプログラム自由度の高い32ビットArm® Cortex® -M0マイクロコントローラを組み合わせています。メイン・システム・マイクロコントローラとして機能し、超コンパクトなフットプリント向けに最適なソリューションです。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NFCリーダは、NFCトランザクションにおけるアクティブ・コンポーネントです。カードやタグの読み取りと書き込み、NFC対応スマートフォンとのデータのやり取りに対応し、デバイス間の通信を実現します。NXPでは、MIFARE® ICやEMVなどの規格を完全にサポートする高性能NFCリーダの幅広いポートフォリオをご用意しています。
NXPのNFCリーダ・ポートフォリオは、スケーラビリティ、エネルギー効率、セキュリティ、機械学習、コネクティビティを基盤に構築されたEdgeVerse エッジ・コンピューティング・プラットフォームの一部です。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
品番 | NFCモード | プロトコル* | 出力 | LPCD*性能 | コンタクト・リーダ(ISO7816準拠) | RFトランスミッタ供給電圧 | 温度範囲 | 統合MCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN7642NEW プログラマブルNFCマイクロコントローラ | リーダー/ライタ、カード・エミュレーション | A、B、F、V、I | 2 W | +++ | 接触型TDA8035搭載 | 2.4~6 V | -40~+105°C | M33は180 Kフラッシュ・メモリ、対称暗号化および非対称暗号化に対応するハードウェア・アクセラレータ、セキュア・キー・ストレージを搭載 |
PN7462ファミリプログラマブルNFCマイクロコントローラ | フルNFC | A、B、F、V、I | 1.3 W | ++ | 3~5.5 V | -40~+85°C | Cortex-M0 160 kB | |
PN7160統合FW搭載NFCコントローラ* | フルNFC | A、B、F、V | 1.3 W | ++ | - | 2.7~5.25 V | -25~+85°C | Cortex-M0固定FW |
PN5190フルNFCフロントエンド、高RF出力 | フルNFC | A、B、F、V、I | 2 W | +++ | - | 2.4~6 V | -40~+105°C | - |
PN5180高性能フルNFCフロントエンド | フルNFC | A、B、F、V、I | 1.3 W | ++ | - | 2.7~5.5 V | -30~+85°C | - |
CLRC663 plusファミリ高性能マルチプロトコル・リーダ・フロントエンド | リーダー/ライタ | A、B、F、V、I | 1.9 W | +++ | - | 2.5~5.5 V | -40~+105°C | - |
*プロトコル - A:ISO/IEC 14443A、B:ISO/IEC 14443B、F:FeliCa™、V:ISO/IEC 15693(近傍型)、I:ISO/IEC 18000-3M3 (ICODE® ILT)
LPCD:低消費電力カード検出
FW:ファームウェア
NTAG 5サポート用非標準データ・レート*:PN7462「V+」、PN5190「V++」
*「V+」:106キロビット、「V++」: 212 キロビット
この高度に統合されたシングルチップ・ソリューションは、高性能NFCリーダ、カスタマイズ可能なMCU、セキュリティ・ツールボックスを組み合わせて、高速かつセキュアなNFC認証を実現します。
この高度に統合されたデバイスでは、NFCフロントエンドにプログラム自由度の高い32ビットArm® Cortex® -M0マイクロコントローラを組み合わせています。メイン・システム・マイクロコントローラとして機能し、超コンパクトなフットプリント向けに最適なソリューションです。
このプラグ・アンド・プレイ・ソリューションでは、NFCフロントエンドに統合ファームウェア搭載32ビットCortex-M0マイクロコントローラを組み合わせ、アプリケーション・プロセッサでの使用向けに最適化されています。Linux®ドライバとAndroid™ドライバに加え、NCIインターフェースが付属します。
このNFCデバイスによって、システムにNFCコネクティビティを柔軟な方法で追加することができます。NFCスタックは別のシステムMCUで動作します。NXPのNFCフロントエンドはすべてNXPのNFCリーダ・ライブラリでサポートされるため、迅速かつ簡単にデザインインを進めることができます。
NXPのPN7160 NFCコントローラに関するウェビナーの録画をご覧ください。実際の設計の際に、幅広いシステムへと迅速に統合するために役立ちます。
このビデオでは、PN5190のダイナミック・パワー・コントロール2.0のクイック・キャリブレーションのデモを行っています。
トレーニング
このビデオでは、PN5190のもう1つの優れた機能である非接触型テスト・ステーション (CTS) のデモを行っています。
NXPのNFC Everywhereパンフレットをご一読ください。NFCがお客様のテクノロジにとって最適な選択肢となる理由をご確認いただけます。
パンフレットを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。