設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
PCA9502 IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCA9502 is an 8-bit I/O expander with I2C-bus/SPI host interface. The device comes in a very small HVQFN24 package, which makes it ideally suitable for hand-held, battery operated applications.
The device also supports software reset, which allows the host to reset the device at any time, independent of the hardware reset signal.
部品番号: PCA9502BS.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 10 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.