8-Bit I²C-Bus and SMBus I/O Port with Interrupt

PCA9554_PCA9554A

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

図を選択する。:

PCA9554_9554A

PCA9554_9554A Block Diagram

PCA9554ABS, PCA9554AD

Features

Key Features

  • Operating power supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5 V tolerant I/Os
  • Polarity Inversion register
  • Active LOW interrupt output
  • Low standby current
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • No glitch on power-up
  • Internal power-on reset
  • 8 I/O pins which default to 8 inputs
  • 0 Hz to 400 kHz clock frequency
  • ESD protection exceeds 2000 V HBM per JESD22-A114 and 1000 V CDM per JESD22-C101
  • Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 which exceeds 100 mA
  • AEC-Q100 compliance available
  • Packages offered: DIP16, SO16, SSOP16, SSOP20, TSSOP16, HVQFN16 (2 versions: 4 mm x 4 mm x 0.85 mm and 3 mm x 3 mm x 0.85 mm) and bare die

部品番号: PCA9554ABS, PCA9554ABS3, PCA9554AD, PCA9554ADB, PCA9554APW, PCA9554ATS, PCA9554BS, PCA9554BS3, PCA9554D, PCA9554DB, PCA9554PW, PCA9554TS.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 26 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1-5 の 16 設計・ファイル

全て表示

ハードウェア

3 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??