Low-Voltage 16-Bit I²C-Bus GPIO with Agile I/O, Interrupt and Weak Pull-up

製品詳細

Features

System Features

  • I2C-bus to parallel port expander
  • Operating power supply voltage range of 1.65 V to 5.5 V
  • Schmitt-trigger action allows slow input transition and better switching noise immunity at the SCL and SDA inputs
    • Vhys = 0.10 x VDD (typical)
  • 5 V tolerant I/Os
  • Open-drain active LOW interrupt output (INT)
  • 400 kHz Fast-mode I2C-bus
  • Internal power-on reset
  • Power-up with all channels configured as inputs and weak pull-up resistors
  • No glitch on power-up
  • Latched outputs with 25 mA drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD78, Class II
  • Packages offered: TSSOP24, HVQFN24

Low Standby Current Consumption

  • 1.5 μA (typical at 5 V VDD)
  • 1.0 μA (typical at 3.3 V VDD)

ESD Protection Exceeds JESD22

  • 2000 V Human Body Model (A114-A)
  • 1000 V Charged-Device Model (C101)

Agile I/O Features

  • Pin to pin replacement for PCA9555 and PCA9555A with interrupts disabled at power-up
    • Software backward compatible with PCA9555 and PCA9555A
  • Output port configuration: bank selectable push-pull or open-drain output stages
  • Interrupt status: read-only register identifies the source of an interrupt

Bit-Wise I/O Programming Features

  • Output drive strength: four programmable drive strengths to reduce rise and fall times in low capacitance applications
  • Input latch: Input Port register values changes are kept until the Input Port register is read
  • Pull-up/pull-down enable: floating input or pull-up/down resistor enable
  • Pull-up/pull-down selection: 100 kΩ pull-up/down resistor selection
  • Interrupt mask: mask prevents the generation of the interrupt when input changes state

部品番号: PCAL9555AHF, PCAL9555APW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ハードウェア

3 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??