製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPの多機能な汎用I/O (GPIO) エキスパンダは、I2Cバスを介してCPUの汎用I/Oピンを4、8、16、24、40本まで拡張可能で、設計者がボード面積と複雑さを低減しながら、ソフトウェア開発を簡素化し、システム全体のコストを削減するのに役立ちます。
NXPのアジャイルI2C GPIOには、プルアップ抵抗、オープン・ドレイン出力、出力ドライブ制御、入力ラッチなどの外部コンポーネントを不要にする機能が含まれており、ソフトウェア開発の迅速化とファームウェアの性能強化が可能になります。このGPIOはI2CインターフェースおよびSPIインターフェースと連係して動作し、キーボード、IO拡張、LED駆動、信号モニタリングなどのアプリケーションに対応します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
超低電圧14ビットI/Oエキスパンダ/トランスレータ、SPIインターフェース搭載
超低電圧22ビットI/Oエキスパンダ/トランスレータ、SPI搭載
超低電圧、レベル変換、34ビットI2Cバス/SMBus I/Oエキスパンダ
I2CベースのI/Oエクスパンダの利点をご紹介します。
詳細については、NXPのハイパフォーマンス・アナログ・チームの専門家にお問い合わせください。
PCAL6534は、ファストモード・プラス (Fm+) I2Cバス・インターフェース経由でほとんどのマイクロコントローラ・ファミリにリモートI/O拡張を提供する、34ビット汎用I/Oエキスパンダです。
アジャイルI/Oバージョンは、システム・コストを削減し、ソフトウェア開発を容易にします。
パンフレットを読むお客様のすべての設計ニーズに対応するインターフェース・コンポーネントのセレクタ・ガイド。
セレクタ・ガイドを読むお客様の設計のためにNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読むNXPの充実した車載対応製品ポートフォリオには、画期的な車両設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。