Surface Mount to DIP Evaluation Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

アナログとミックスド・シグナル

電圧レベル変換器

インターフェース

汎用I/O (GPIO)

I2Cバス・リピータ/ハブ/エクステンダ

I2Cマルチプレクサ/スイッチ

I2Cバス・コントローラおよびブリッジIC

パワーマネージメント

LEDコントローラ

Features

Connectivity

  • Expand the kit with add-on I2C daughter cards
  • Easy connection to small surface mount packages

Key Features

  • Allows evaluation of device that is only available in surface mount packages
  • 100 mil center headers emulate DIP package for easy bread boarding
  • Eliminates costly sockets and custom printed circuit boards

購入オプション

OM13493-Image

クリックして展開

  • OM13493

  • Surface Mount to DIP Evaluation Board.

  • JP¥2,245
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??