お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのLEDコントローラは、今日最も広く普及しているデバイスやアプリケーションのコア機能を実現します。携帯電話では、LEDの点滅・調光機能によってキーパッド、ファンライト、ステータスLEDを制御します。LEDコントローラによってLCDディスプレイのホスト・プロセッサの負荷を軽減しながら、より高度なステータスまたは照明の制御を行うこともできます。このようなLEDコントローラはI2Cインターフェースを使用して動作し、RGB/RGBA LEDドライバ、LEDステータス情報、LEDディスプレイ、LCDバックライト、携帯電話やハンドヘルド・デバイスのキーパッド用バックライトなどのアプリケーションに対応します。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
トレーニング
さまざまなLED駆動テクノロジについてご紹介します。
革新的な64グリッド制御システムをQFNパッケージに搭載した、NXPの24チャネル63 mA定電流LEDコントローラをご紹介します。
LEDコントローラは、システム・プロセッサの処理負荷を軽減し、小型パッケージの電力を抑えます。
セレクタ・ガイドを読むお客様のすべての設計ニーズに対応するインターフェース・コンポーネントのセレクタ・ガイド。
セレクタ・ガイドを読むお客様の設計のためにNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読むNXPの充実した車載対応製品ポートフォリオには、画期的な車両設計を可能にする700以上のデバイスとソリューションが含まれています。
ファクト・シートを読む