設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8523TS_1-TSSOP14-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8523TS-1-TSSOP14-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8523 is a CMOS Real-Time Clock (RTC) and calendar optimized for low power consumption. Data is transferred serially via the I²C-bus with a maximum data rate of 1000 kbit/s. Alarm and timer functions are available with the possibility to generate a wake-up signal on an interrupt pin. An offset register allows fine-tuning of the clock. The PCF8523 has a backup battery switch-over circuit, which detects power failures and automatically switches to the battery supply when a power failure occurs.
部品番号: PCF8523T, PCF8523TK, PCF8523TS, PCF8523U.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 17 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.