小型リアルタイム・クロック/カレンダー(アラーム機能およびI²Cバス付き)

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

PCF85063Aブロック図

PCF85063A Block Diagram

特長

主な特長

    32.768 kHzの水晶に基づいて年、月、日、曜日、時間、分、秒を提供
  • クロック動作電圧:0.9 V~5.5 V
  • 低電流:VDD = 3.0 VおよびTamb = 25°Cで標準0.27 μΑ
  • 400 kHzの2線式I²Cバス・インターフェース(VDD = 1.8 V~5.5 V)
  • ペリフェラル・デバイス用のプログラム可能なクロック出力(32.768 kHz、16.384 kHz、8.192 kHz、4.096 kHz、2.048 kHz、1.024 kHz、1 Hz)
  • CL = 7 pFまたはCL = 12.5 pFの選択可能な発振器負荷コンデンサを内蔵
  • アラーム機能
  • カウントダウン・タイマ
  • 1分および0.5分の割込み
  • 内蔵パワーオン・リセット (POR)
  • 周波数調整用のプログラム可能なオフセット・レジスタ

長期製品供給プログラム

  • この製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。PCF85063ATL/1は15年間のプログラムの対象です

部品番号: PCF85063AT, PCF85063ATL, PCF85063ATT.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 14 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??