デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Gerber files for the KIT33901EFEVB Evaluation board
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
This evaluation board allows the user to implement and test the functionalities of the MC34901, High Speed CAN transceiver. The MC34901 single CAN high-speed physical layer is NXP’s latest standard cost-effective product designed to target CAN FD (flexible data) operation up to 2 Mbps and used to convert digital protocol information into analog CAN communication. Industry-specific product options are available. The MC34901 supports long-length CAN node interconnects for industrial applications.クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。