Freedom Board FS4503, System Basis Chip, LDO 500 mA Vcore FS1B LDT CAN

FRDMFS4503CAEVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

Connectivity

  • CAN FD connector
  • FS0b and FS1b output pins

Power Management

  • VCORE bridge resistor configured for 1.3 V
  • VCCA configured to 3.3 V (5 V possible)
  • VAUX configured to 5 V (3.3 V possible)
  • Vpre Regulator in Buck or Boost mode

General Specifications

  • KL25Z Freedom delivered with the EVM

購入オプション

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??