Automotive 32 X 4 LCD Driver for Low Multiplex Rates

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • AEC-Q100 grade 2 compliant for automotive applications
  • Single chip LCD controller and driver
  • Selectable backplane drive configuration: static, 2, 3, or 4 backplane multiplexing
  • Selectable display bias configuration: static, 1/2, or 1/3
  • Internal LCD bias generation with voltage-follower buffers
  • 32 segment drives:
    • Up to 16 7-segment numeric characters
    • Up to 8 14-segment alphanumeric characters
    • Any graphics of up to 128 elements
  • 32 x 4-bit RAM for display data storage
  • Display memory bank switching in static and duplex drive modes
  • Versatile blinking modes
  • Independent supplies possible for LCD and logic voltages
  • Wide power supply range: from 1.8 V to 5.5 V
  • Wide logic LCD supply range:
    • From 2.5 V for low-threshold LCDs
    • Up to 8.0 V for guest-host LCDs and high-threshold twisted nematic LCDs
  • Low power consumption
  • Extended temperature range up to 105 °C
  • 400 kHz I²C-bus interface
  • No external components required
  • Manufactured in silicon gate CMOS process

部品番号: PCA85262ATT.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??