デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8545ATT-A-TSSOP56-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
シンボルおよびフットプリント
PCF8545ATT_A-TSSOP56-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8545 is a peripheral device which interfaces to almost any Liquid Crystal Display (LCD) with low multiplex rates. It generates the drive signals for any multiplexed LCD containing up to eight backplanes, and up to 320 elements. The PCF8545 is compatible with most microcontrollers and communicates via the two-line bidirectional I2C-bus (PCF8545A) or a three line unidirectional SPI-bus (PCF8545B). Communication overheads are minimized using a display RAM with auto-incremented addressing.
部品番号: PCF8545ATT, PCF8545BTT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.