お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
当社の幅広いPCI Express機器ポートフォリオには、マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチや、低レベルのプロトコルおよびシグナリングを処理する高性能、低電力、シングルレーン電気PHYsical層(PHY)が含まれます。
PCIe 4.0、UPIなどの高速インターフェイスに最適化された高性能マルチチャネル(x4)リニア・イコライザ。
サーバおよびクライアント・アプリケーション用のPCIe 4.0とのインタフェースに最適化された高速差動1対2スイッチング・チップ
3.3V、2つの差動チャネル、2:1のPCI ExpressGen2用マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチ。
3.3V、4差動チャンネル、2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサスイッチはPCI Express Gen3用です。