ハードウェア
2 ハードウェア提供
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The CD1020 is a cost-optimized switch detection interface device (MSDI) designed to detect the closing and opening of up to 22 switch contacts. The switch status, either open or closed, is transferred to the microprocessor unit (MCU) through a serial peripheral interface (SPI). This SMARTMOS device also features a 22-to-1 analog multiplexer for reading the input channels as analog inputs. The analog selected input signal is buffered and provided on the AMUX output pin for the MCU to read.
The CD1020 device has two modes of operation, Normal and Low-power mode (LPM). Normal mode allows programming of the device and supplies switch contacts with pull-up or pull-down current as it monitors the change of state on the switches. The LPM provides low quiescent current, which makes the CD1020 ideal for automotive and industrial products requiring low sleep-state currents.
The low-cost MSDI is available in high power, space-saving wettable flank 5x5mm QFN package.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MC33CD1020AES.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.