お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
シグナル・スイッチは、送信された信号を同じ接続ポート(マルチプレクス・スイッチ)または異なる複数の接続ポート(デマルチプレクス・スイッチ)にリダイレクトするマルチプレクスまたはデマルチプレクス機能を提供します。
USBシグナル・コンディショナは、イコライザとアンプを用いて信号をアクティブに再生し、バイパスされた信号を再形成してジッタを除去するとともに、差動信号のアイを再度開いて、長距離のチャネル伝送と低いビット・エラー・レートを実現します。
NXPのUSB Type-Cシールド・ボードとMCUXpresso SDKを組み合わせることで、USB Type-Cコネクタを任意のKinetis®開発プラットフォームに接続することができます。
USB PDはUSB給電の略です。USB接続は、ホストからデバイス(またはその逆)にデータと電源の両方を供給します。
PTN3222CUKおよびPTN3222GMは、eUSB2とUSB2の信号方式間で変換を行う1ポートのeUSB2-USB2リドライバICです。これは、市場で最小のeUSB2-USB2ソリューションです。ホスト・リピータ、デバイス・リピータ、またはデュアル・ロール・リピータ機能をサポートしており、現在注文可能です。
NXPの「すぐに使える」ハードウェアとSDKライブラリをご覧ください。
このボードは、NXPの「すぐに使える」ハードウェアとSDKライブラリを活用して、設計時間を短縮します。
USB Type-Cシールド・ボードの設定方法を学びます。
USB Type-Cに関する短いビデオのコレクションをご覧ください。
NXPのUSB Type-Cアプリケーション製品ポートフォリオは、PD PPSアダプタから急速充電器まで、安全でシームレスな充電のための実証済みのエンド・ツー・エンド・ソリューションに対して包括的なソフトウェア・サポートを提供します。
ファクト・シートを読むユニバーサル・シリアル・バスは、疑いもなく、これまでに発明された中で最も成功したインターフェース技術の1つです。
ホワイトペーパーを読むお客様の設計に対してNXPが提供する他のソリューションをご覧ください。
パンフレットを読む