お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのUSBシグナル・スイッチ製品は、送信された信号を同じ接続ポート(マルチプレクス・スイッチ)または異なる複数の接続ポート(デマルチプレクス・スイッチ)にリダイレクトする信号マルチプレクスまたはデマルチプレクス機能を提供します。これにより、Type-Cコネクタの「代替モード」または「逆挿し可能」機能をサポートできます。
USB Type-Cに関する詳細については、USBTypeC@nxp.comまでお問い合わせください。
USB Type-Cコネクタ・インターフェースの高速パッシブ・スイッチング・アプリケーションに使用されるUSB Type-C高性能クロスバー・スイッチIC。
USB 3.1、PCI Express Generation 3、またはその他の高速シリアル・インターフェース・アプリケーションに使用される、2つの差動チャネルを持つ2対1マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ。
USB 3.1、PCI Express Generation 3、またはその他の高速シリアル・インターフェース・アプリケーションに使用される、2つの差動チャネルを持つ2対1マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ。