設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
nx3l4053_hr IBIS model
-
シミュレーションとモデル
nx3l4053_pw IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3L4053 is a triple low-ohmic single-pole double-throw analog switch, suitable for use as an analog or digital multiplexer/demultiplexer. Each switch has a digital select input (nS), two independent inputs/outputs (nY0 and nY1) and a common input/output (nZ). All three switches share an enable input (E). A digital enable pin E is common to all switches.When E is HIGH, the switches are turned off.
Schmitt trigger action at the digital inputs makes the circuit tolerant to slower input rise and fall times. Low threshold digital inputs allows this device to be driven by 1.8 V logic levels in 3.3 V applications without significant increase in supply current ICC. This makes it possible for the NX3L4053 to switch 4.3 V signals with a 1.8 V digital controller, eliminating the need for logic level translation. The NX3L4053 allows signals with amplitude up to VCC to be transmitted from nZ to nY0 or nY1; or from nY0 or nY1 to nZ. Its low ON resistance (0.5 Ω) and flatness (0.13 Ω) ensures minimal attenuation and distortion of transmitted signals.
部品番号: NX3L4053HR, NX3L4053HR-Q100, NX3L4053PW, NX3L4053PW-Q100.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.