SPI to I²C-Bus Interface

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

SC18IS600IPW, SC18IS601IPW

Features

Key Features

  • SPI follower interface
  • SPI Mode 3
  • Single controller I2C-bus controller
  • Four General Purpose Input/Output (GPIO) pins
  • Two quasi-bidirectional I/O pins
  • 5 V tolerant I/O pins
  • High-speed SPI: Up to 1.2 Mbit/s
  • High-speed I2C-bus: 400 kbit/s
  • 96-byte transmit buffer
  • 96-byte receive buffer
  • 2.4 V to 3.6 V operation
  • Power-down mode with WAKEUP pin
  • Internal oscillator
  • Active LOW interrupt output
  • Available in very small TSSOP16 and HVQFN24 packages

部品番号: SC18IS600IBS, SC18IS600IPW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??