Three-Phase Power Meter Reference Design

THREE-PHASE-POWER-METER

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Three Phase Meter

Three Phase Power Meter Block Diagram

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Multiprotocol MCUs

センサ

加速度センサ

プロセッサ&マイクロコントローラ

KMシリーズCortex-M0+

Features

Connectors

  • Internal connector supporting Arduino® shield (Wi-Fi, Bluetooth) expansion boards

Interfaces

  • 4 x 40 segment LCD, including charge pump (values shown on LCD: V, A, W, Var, VA, kWh, kVarh, cos F, Hz, time, date
  • Isolated (4 kV) RS-232 port for monitoring, parameterization and firmware upgrade
  • Integrated wireless 15W transmitter supports fast charging for Samsung® and Apple® devices
  • Digital control buck-boost converter
  • One control IC controls buck-boost converter, charge, Qualcomm algorithm, PD communication and wireless power management

Design Features

  • Low-power design with operation in low-power modes and the use of built-in RTC (Li-battery backup)
  • 100 A current range, 85 to 264 V, 50/60 Hz voltage range

EMC

  • EMC proven design (EN61000-4-2, EN610004-4)

Accuracy

  • Accuracy class: C (active energy EN50470-3) and three or two percent (reactive energy EN62053-23)

Communications Infrastructure

購入オプション

  • FRDM-KW41Z

  • Part Description: Freedom Development Boards for Kinetis KW21Z, KW31Z and KW41Z MCUs. 2 boards per order..

  • JP¥21,341
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 2
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
  • TWR-KM34Z75M

  • Tower System Development Board for Kinetis KM14, KM33 and KM34 (50 MHz) MCUs.

  • JP¥38,545
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??