お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのMBDTには、NXP MCUでのダイレクト・ラピッド・プロトタイピングをサポートするSimulink®が組み込まれた統合ターゲット、SIL (Software-in-the-Loop) と PIL (Processor-in-the-Loop) での開発ワークフローの組込みサポート、システムやペリフェラルのデバイス・インターフェースのブロックおよびドライバ、対象車載MCUでの実行効率向上のためにターゲットに対して最適化された車載用演算/モータ制御ライブラリ・セット (AMMCLib)、他のMCU向けのリアルタイム制御組込みソフトウェア・モータ制御および電力変換 (RTCESL) 、およびSimulink®シミュレーション環境でのビットアキュレート・シミュレーション結果などが含まれています。
NXPのMBDTは、MCUを起動し、モータ制御アルゴリズムやセンサベースの通信プロトコルなどの複雑なアプリケーションを実行するために必要となるすべてのコード(初期化ルーチンやデバイス・ドライバを含む)を自動的に生成するのに役立つと同時に、複数のコンパイラでのビルドをサポートします。NXPのMBDTは、幅広いアプリケーション開発をサポートし、制御エンジニアや組込み開発者によるプロジェクト・ライフサイクルの短縮化の実現に貢献します。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 18 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 26 ハードウェア提供
1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル
Additional related software available. パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
1 ソフトウェア提供
To find a complete list of our partners that support this software, please see our パートナーマーケットプレイス.
18 トレーニング