ハードウェア
2 ハードウェア提供
-
評価/開発ボードおよびシステム
MFRC630 and SLRC610 NFC Frontend Development Board
-
評価/開発ボードおよびシステム
NFC Antenna Development Kit
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Not recommended for new designs. For new designs, please use recommended product MFRC630\n plus from the CLRC663 plus family.
\n\nPlease check the new online NFC Antenna Tool\n for tag and reader devices.
The MFRC630 is a high-performance frontend supporting the Read/Write mode for ISO/IEC 14443A, MIFARE and NTAG products with a 3 V to 5.5 V power supply. It has a separate I2C-bus interface for the connection of a secure access module (SAM). The MFRC630’s internal transmitter is able to drive a reader/writer antenna designed to communicate with ISO/IEC 14443A and MIFARE Classic® IC-based cards and transponders without additional active circuitry. The digital module manages the complete ISO/IEC 14443A framing and error detection functionality (parity and CRC). The MFRC630 supports higher transfer speeds of the MIFARE product family of up to 848 kbit/s in both directions.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 17 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。