接触型インターフェース・オプションを備えた、アクセス制御向けNFC Cortex®-M0オールインワン・マイクロコントローラ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

PN7462ファミリ・サンプル・アプリケーション

PN7462 Family Sample Application

特長

接触型インターフェース・フロントエンドの統合

  • 1.8 V、3 V、5 V電源で動作するクラスA、B、Cカード
  • 専用のISO UART、周波数または分周比のプログラミングによる可変ボーレート、T = 0のキャラクタ・レベルでのエラー管理、および追加ガード・タイム・レジスタ
  • 3 V以上でクラスAに対応、および2.7 V以上でクラスBに対応するDC-DCコンバータ
  • 接触型カードの過熱および短絡保護
  • 短絡、カード取り外し、過熱、VDD降下が発生した場合にソフトウェアまたはハードウェアによって開始される、自動有効化および無効化シーケンス
  • 優れたESD保護機能 (< 12 kV)
  • ISO/IEC 7816準拠
  • EMV接触型プロトコルの仕様に準拠
  • 最大13.56 MHzのクロックを生成
  • カードの同時サポート
  • TDA8026などのスロット・エクステンダの追加により、接触型インターフェースの数を拡張可能

ISO/IEC 7816-3&4準拠UARTインターフェースの統合

    PN7462ファミリは、利用可能な接触型インターフェースの数を拡張可能です。I/O補助インターフェースを使用して、拡張スロット(TDA8035 - 1スロット、TDA8020 - 2スロット、TDA8026 - 5スロット)を接続します

  • クラスA (5 V)、クラスB (3 V)、クラスC (1.8 V) のスマートカード電源
  • スマートカードの保護
  • 保護された3本の半二重双方向バッファ付きI/Oライン(C4、C7、C8)
  • ISO/IEC 7816およびEMVCo規格に準拠

非接触型インターフェース・フロントエンドの統合

  • 最大848 kbit/sの転送速度に対応する高RF出力フロントエンドIC
  • NFC IP1とNFC IP2をサポート
  • NFCフォーラム・タグを完全にサポート(type 1、type 2、type 3、type 4A、type 4B、type 5)
  • P2Pアクティブおよびパッシブ、ターゲットおよびイニシエータ
  • ISO14443 type A準拠のカード・エミュレーション
  • ISO/IEC 14443 type Aおよびtype B
  • Crypto1を使用するMIFARE製品
  • ISO/IEC 15693およびISO/IEC 18000-3モード3
  • 低消費電力でのカード検出
  • ダイナミック・パワー・コントロール (DPC)
  • アダプティブ・ウェーブ・コントロール (AWC)
  • アダプティブ・レンジ・コントロール (ARC)
  • EMV非接触型プロトコルの仕様に準拠

Cortex-M0マイクロコントローラ

  • プロセッサ・コア
    • Arm® Cortex®:32ビットM0プロセッサ
    • 内蔵のネスト型ベクタ割込みコントローラ (NVIC)
    • ノンマスカブル割込み
    • 24ビットのシステム・ティック・タイマ
    • 最大20 MHzの動作周波数
    • 低消費電力を可能にするクロック管理
  • メモリ
    • フラッシュ:160 KB/80 KB
    • SRAM:12 KB
    • EEPROM:4 KB
    • 40 KBのブートROM付属、コードのダウンロード用にUSBマス・ストレージ・プライマリ・ブートローダを搭載
  • デバッグ・オプション
    • シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) インターフェース
  • ペリフェラル
    • ホスト・インターフェース:
    • USB 3.0のハブに接続可能なUSB 2.0フルスピード
    • シリアル通信用HSUART、9600~115200ボーの標準速度および最大1.288 Mbit/sの高速に対応
    • 半二重および全二重に対応する最大速度7 Mbit/sのSPI
    • 標準モード、ファストモード、高速モードおよび複数のアドレスをサポートするI2C
    • コントローラ・インターフェース:
    • 半二重に対応する1~6.78 Mbit/sのSPI
    • 標準モード、ファストモード、ファストモード・プラス、およびクロック・ストレッチをサポートするI2C
  • 最大21本の汎用I/O (GPIO) 、設定可能なプルアップ/プルダウン抵抗
  • GPIO1~GPIO12はエッジおよびレベル対応割込みソースとして使用可能
  • パワー
    • 2つの消費電力低減モード:スタンバイ・モードとハード・パワーダウン・モード
    • USBホスト・インターフェースのサスペンド・モードをサポート
    • ホスト・インターフェース、GPIO、RFフィールド検出を介した、ハード・パワーダウン・モード、スタンバイ・モード、サスペンド・モードからのプロセッサのウェイクアップ
    • 内部レギュレータを自動的に調整し、可能なすべてのパワー・モードで消費電力を最小限に抑える内蔵PMU
    • パワーオン・リセット
    • RF電源:外付け、または内蔵LDOを使用(TX LDO、3 V、3.3 V、3.6 V、4.5 V、4.75 Vで設定可能)
    • パッド電圧用電源:外付け3.3 Vまたは1.8 V、あるいは内蔵LDO(3.3 V電源)を使用
  • タイマ
    • 4つの汎用タイマ
    • プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ (WDT)
  • CRCコプロセッサ
  • 乱数ジェネレータ
  • クロック
    • 27.12 MHzの水晶発振器
    • USB専用の48 MHzのPLL
    • HFO 20 MHzおよびLFO 365 kHzを内蔵
  • 一般
    • HVQFN64パッケージ
    • VFBGA64パッケージ
    • 温度範囲:-40°C~+85°C

その他の特長

部品番号: PN7360AUEV, PN7360AUHN, PN7362AUEV, PN7362AUHN, PN7412AUHN, PN7462AUEV, PN7462AUHN.

比較表

PN7462ファミリ PN7412AU PN7462AU PN7362AU PN7360AU
品番 PN7412AUHN PN7462AUHN PN7462AUEV PN7362AUHN PN7362AUEV PN7360AUHN PN7360AUEV
パッケージ・タイプ HVQFN64 HVQFN64 VFBGA64 HVQFN64 VFBGA64 HVQFN64 VFBGA64
非接触型インターフェース なし NFCフォーラム準拠
利用可能なフラッシュ・メモリ 160 KB 80 KB
汎用I/O 12~21 14~21
接触型インターフェース クラスA、B、C なし
ISO/IEC 7816-3&4 UART あり なし

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 19 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 11 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

9 トレーニング

全て表示

サポート